ホール エフェクトのラッチとスイッチ
カテゴリ別の参照
当社のデジタル ホール効果ラッチおよびスイッチは、低消費電力、多軸、高電圧・高速、プログラマブルの各ソリューションを提供し、幅広い位置検出アプリケーションに対応します。TI のホール効果ラッチとスイッチを使用すると、素子などの開閉の検出、外部物体が開発中システムに近接していることの検出、複雑なモーター整流の実行など、高精度の非接触型位置測定を実現し、開発中システムの要件を満たすことができます。
種類別に選択
デバイス タイプ
電源電圧と低消費電力
TI のホール効果ラッチとホール効果スイッチ&の利点
TI の磁気センシング ラッチとスイッチ採用で設計の完成度がさらに向上
TI の低消費電力ラッチとスイッチ採用で、システム コスト削減とバッテリ動作時間の延長を実現
利点:
- システムのバッテリ動作時間を延長
- バッテリ動作時間の延長を通じてコスト削減を支援
- システム全体の効率が向上
- 発熱量の低減
高電圧ラッチとスイッチの採用で、システムの安全性と互換性を確保
利点:
- 車載、グリッド インフラ、ファクトリ オートメーションの各システムで、最大電源電圧 38V に対応する特定のセンサと組み合わせて動作させることが可能です。
- 逆極性、過熱、短絡に対する保護機能。
- モーター整流アプリケーションで役に立ちます。
TI の多軸 2D ラッチを活用すると、他の用途に使用できる基板面積の拡大とシステム全体のコスト削減を実現可能
利点:
- IC (集積回路) を 1 個のみ使用する方法で、基板面積とコストを節減できます。
- 配置のフレキシビリティが高いため、プリント基板 (PCB) のさまざまな向きに対応でき、PCB 上でスペースを占有する量を縮小できます。
- 2D ラッチは、IC を 1 個のみ使用し、速度と方向、両方の情報を渡すことができます。
- 2D ラッチを採用すると分解能が向上します。その結果、機械的な増加量を小さくしようとする場合に、ギア比に依存する必要が小さくなります。
- 磁気動作ポイント (BOP:動作磁速密度) と磁気リリース ポイント (BRP:復帰磁速密度) の各スレッショルドが小さいため、磁気素子より配置のフレキシビリティが高くなります。
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
TI のホール効果ラッチ採用で、高い精度、信頼性、分解能、速度を実現
利点:
- 位置の変化を迅速に検出できるため、より高い精度で磁界を測定できます。
- 一貫性のある高精度の位置データ。
- 低ジッタと短い伝搬遅延を両立でき、電力効率の向上やシステム レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。
- 高速アプリケーションや、磁気極数の多いアプリケーションに最適です。
ホール効果センサを使用した設計:BLDC モーターの整流 (BLDC motor commutation)
プログラマブル (設定可能) ホール効果スイッチを採用すると、設計のフレキシビリティが向上
利点:
- ADJ ピンに電圧を印加する、または抵抗を接続すると、動作ポイント (BOP) を 2mT ~ 15mT の範囲でプログラミング (設定) できます。
- このように BOP が調整可能であるため、設計のフレキシビリティ、複数のプラットフォームでのデバイスの再利用、直前の設計変更の容易さ、シンプルで迅速なプロトタイプ製作、シミュレーション時間の短縮が実現します。
- 外付け抵抗の代わりに D/A コンバータを ADJ ピンに接続すると、ソフトウェアを使用してプログラム (設定) 可能なホール効果スイッチを製作できます。
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
Technical Resources
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ<br />
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.
注目のリソース
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- HALL-TRIGGER-EVM – 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Low power increases system efficiency.
- Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.
注目のリソース
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- HALL-HINGE-EVM – TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.
Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.
Benefits:
- The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
- Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
- A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.
注目のリソース
- TIDA-00919 – 高効率駆動を実現する片面実装の冷蔵庫用リファレンス デザイン
- TIDA-00196 – 12V/24V のブラシレス DC アウトランナー モーターのリファレンス デザイン
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア