ホール エフェクト電流センサ
TI のホール効果電流センサは、高精度と低ドリフトを実現し、時間の経過と温度変化の両方に対して高精度の電流測定を達成できます。さらに、 TI のホール効果電流センサは、高い動作電圧レベルとさまざまな絶縁レベルに対応し、使用事例の多様な状況への対応を可能にします。
TI のホール エフェクト電流センサの利点
開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション
各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現
過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。
電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:
Technical Resources
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
TI プレシジョン ラボ - ホール エフェクト電流センサ
ホール効果電流センサを採用すると、モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
高精度ホール効果電流センサを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
注目のリソース
- TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
ホール効果電流センシングを採用すると、最大 1,100V の強化絶縁型動作電圧を使用するソーラー インバータ システムでリアルタイム制御を実現可能
ホール効果電流センサを採用すると、最大 1,100V のレールの電流を測定し、システムの他のエレクトロニクスの安全性を確保するための強化絶縁を実現することができます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
注目のリソース
ホール ベースの電流センシング ソリューションを採用すると、システム設計で高電圧絶縁を実現可能
ホール効果電流センサは広い同相電圧範囲と高い絶縁能力を達成しているため、EV (電気自動車) の充電システムで安全性要件を満たすのに役立ちます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
注目のリソース
- TIDA-010059 – ホール エフェクト電流センサを使用した、230VAC モーター ドライブ向けの相電流センスのリファレンス デザイン
高精度の電流センシングは、開発中のオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献
TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電気自動車システムを開発すると、より小型でより効率的なオンボード チャージャの設計に役立ちます。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。
注目のリソース
- TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
- PMP23069 – 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
- PMP40690 – C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
- TMCS1101-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
- TMCS1107-Q1 – AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
- TMCS1100-Q1 – AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
高精度電流センシングは、力率と AC/DC 効率の向上に役立つほか、高速な過電流保護機能を通じて安全性の向上に貢献します。
TI の高精度ホール効果電流センサを使用して電源を開発すると、システムの小型化と効率向上を実現しやすくなります。
利点:
- 業界をリードする ±50ppm/℃ の温度ドリフトと、±0.5% の寿命全体にわたるドリフト。
- 最大 ±1,100V の動作電圧に対応。
- AC と DC 両方の監視に対応。