磁気センサ
カテゴリ別の参照
TI の磁気センシング製品ラインアップは、スイッチ、ラッチ、単軸および多軸のリニア センサと角度センサで構成されています。位置センシングと電流センシングの各アプリケーションでこれらを活用すると、高性能、低消費電力、コスト最適化を実現できます。これらのセンサには、(回路や扉などの) 開閉やオンとオフ (2 つの物体が接触しているか離れているか) の検出、ロータリー エンコーディング、角度センシング、リニア変位測定、低ドリフト電流測定などの機能があります。
TI の磁気位置センサの特長
磁気センシング テクノロジー
TIMSS を使用して磁界のシミュレーションを迅速に行い、磁気素子とデバイスの最適な配置を決めることができます。
利点:
- 磁界のシミュレーションとデバイスの動作のエミュレーションを迅速に実施でき、設計プロセスを推進できます。
- 高速で使いやすいため、設計期間を週単位で短縮できます。
- システムの公差範囲全体にわたるシミュレーションを実施でき、システムの修正回数を減らすことができます。
- 競合他社のシミュレーション ソフトウェアに比べて 60 倍以上高速です。
- 400 種類のデバイス バリエーションと、複数の種類のモーション (移動) や磁気素子を使用できます。
- コーディングが不要です。
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
パッケージに対して水平方向にある磁界を検出する (磁界に対して水平にパッケージを配置する) と、配置のフレキシビリティが向上します。
利点
- フレキシブルな方法でセンサを配置できます。そのため、標準的な直交センシング ソリューションでは不可能な方向に磁気素子を配置でき、システムのコストやスペースの節減につなげることができます。
- シリコン (半導体) に垂直センサを内蔵しているため、パッケージ表面に対して平行な磁界つまり水平方向の磁界を、パッケージ側面の X 方向または Y 方向から検出できます。
- センサはパッケージ側面に向かう配置です。
- 良好な感度と精度を、競争力のある価格ポイントで実現しています。
プレシジョン ラボ シリーズ:磁気センサ
6 more myths about Hall-effect sensors
異方性磁気抵抗 (AMR) センサを採用すると、高速、高精度、精密の角度センシングを実現できます。
利点
- 高精度 (0.1 度) の角度センシングを実施すると、トルクや効率が向上します。
- 広い動作磁界範囲 (20mT ~ 1T) を実現できます。
- TMAG6180-Q1 は 360 度にわたって機能するホール効果センサを内蔵しており、TMAG6181-Q1 は回転数を記録する回転数カウンタを内蔵しています。
- 飽和状態で動作するため、ネオジムの代わりに低コストのフェライト磁石を使用できます。
- ヒステリシスや直交誤差がなく、ノイズを最小限に抑制できます。
TMAG6180-Q1アクティブ
TMAG6181-Q1アクティブ
機能安全に準拠する TI の磁気センサを採用すると、システムの安全性を確保し、リスクを軽減することができます。
利点
- TI の 新製品開発プロセスである QRAS AP00210 や、ISO26262、IEC61508 などの機能安全規格に準拠しています。
- 障害を検出する診断機能と、安全性向上に貢献する冗長性機能を通じて、ASIL B から ASIL D までのシステム能力を確保できます。
- センシング パスの整合性に関する障害を検出し、マイコンに対する高信頼性の通知メカニズムを実現することができます。
- 電動パワー ステアリング (EPS)、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) のインバータ システム、産業用モーター ドライブの各アプリケーションなど、安全性重視のシステムにとって重要です。
- 診断機能は、通信エラーやアナログ フロント エンド (AFE) の問題など、デバイスのステータスに関する重要な情報を維持します。
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
TI の磁気センサを活用すると、システム コストの削減とバッテリ動作時間の延長を実現できます。
利点
- システムのバッテリ動作時間を延長できます。
- バッテリ動作時間が長くなるため、メンテナンス コストを低減できます。
- システム全体の効率が向上します。
- スリープ モードやディープ スリープ モードなどの低消費電力モードを搭載しているため、デバイスを使用していないときの消費電流を低減できます。
- ウェークアップ モードとスリープ モードを搭載しているため、周囲環境の新しいデータを周期的にチェック (それ以外の期間はスリープ状態に維持) する方法で、センサのアクティブ時間を短縮できます。
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Technical Resources
How to select the right current sense technology for your high-voltage system
家電製品向けの磁気位置センサによって電力、性能、コスト、サイズを最適化
家電製品の設計で、TI の磁気位置センサを実装することにより、ロボット掃除機、電動工具、洗濯機、冷蔵庫、調理台、ロボット芝刈り機などのアプリケーションで、障害物回避、モーター整流、液面検出、開閉検出、ノブの選択といった機能を実行できます。
利点:
- 1µA 未満の消費電流。
- 最高帯域幅 60kHz の高速かつ高精度のセンサ読み取り。
- コスト最適化されたソリューション。
- 超小型パッケージ オプション。
- 内蔵の座標回転デジタル コンピュータによって高速、高精度、高精密の角度計算を実現。
注目のリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
ビル オートメーション設計での低消費電力モードの活用、コストの最適化、サイズの縮小
ビル オートメーションの分野では、TI の磁気位置センサが、スマート ロック、ドア センサと窓センサ、煙探知器と熱探知器などのアプリケーションで、開閉検出、改ざん検出、絶対位置センシングといった機能を実行します。
利点:
- 1µA 未満の消費電流によって長時間のバッテリ動作を実現。
- スペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型パッケージ オプション。
- 内蔵の座標回転デジタル コンピュータによって高速、高精度、高精密の角度計算を実現。
- 外部の磁界の存在、強度、近接性を検出することによって改ざんを防止。
注目のリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
ロボット、輸送システム、位置センサ、近接スイッチなどのさまざまなアプリケーションを含む、ファクトリ オートメーションの設計全般に適した磁気センサの供給
ファクトリ オートメーションおよび制御の分野では、TI の磁気位置センサにより、高精度の物体検出と距離測定、高分解能の角運動 (ロボット アーム) とスライド バイ動作 (リニア モーター輸送システム) を実現できます。
利点:
- リニア センサと角度センサを使用した高分解能、低レイテンシ (2µs) の角度センシング。
- 多数の 3D リニア センサでのウェークアップやスリープを含む各種電力モードによって消費電力を節減。
- 各種スイッチド デバイスでの消費電流を 1µA 未満に抑制。
- 近接センサや位置センサなどスペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型パッケージ。
注目のリソース
- TIDA-060045 – クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン
- TIDA-060040 – 正確なモータ位置制御のためのホール効果センサ搭載絶対角度エンコーダのリファレンス デザイン
- TMAG5170 – シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
- TMAG6180-Q1 – 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
- TMAG6180-6181EVM – TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
- TMAG5170UEVM – TMAG5170 評価基板
Design & development resources
機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
モーター位置を推定する PCB センサのための LDC507x 設計ツール
LDC5072X 設計ツールは、LDC5072-Q1 を使用してモーター位置を監視する誘導性 PCB センサの設計と実装をする際に、迅速化に役立つ強力なリソースです。このツールは、電気的要件と機械的要件に対する開発ユーザーの入力を受け入れ、PCB の誘導性センサとサポート対象のターゲットを生成します。このツールはほかに、開発ユーザーの設計に対応するレイアウトを作成するほか、それに対応するガーバー ファイルと SPICE モデルも作成します。開発ユーザーはこの SPICE (...)