湿度センサ

各種湿度センサ採用で、効率の最適化とシステムの寿命延長が可能
すべての製品を表示

信頼性の向上と、より安全で快適な環境に対するニーズが高まっており、水蒸気を測定する相対湿度 (RH) センサの採用が増加しています。TI の湿度センサ製品ラインアップを採用すると、信頼性の向上、高精度化、低消費電力化を実現し、より効率的で長期間維持できるシステムを具体化することができます。


    Featured humidity sensors

    TI の湿度センサ IC の特長

    センシング機能を強化を通じた、システムの信頼性向上
    高精度を通じてシステムの効率が向上
    バッテリ動作システムの動作時間を延長

    Technical Resources

    製品概要

    Humidity Sensor Comparison Guide

    TI の製品ラインアップ間で性能仕様を比較し、開発中のアプリケーションに最適な湿度センサを選定できます。このガイドでは、センサ ファミリを精度、ドリフト、電力、インターフェイスの要件別にマッピングします。
    アプリケーション・ノート

    TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド

    設計を開始する際に考慮すべきレジスタ レイアウト、変換タイミング、一般的な初期化エラーについて理解し、湿度センサ ファームウェアを適切に実装してください。
    アプリケーション・ノート

    車載電子機器向け湿度センサ ベースの水侵入監視機能 (Rev. A 翻訳版)

    湿度スレッショルドとセンサの配置方法を使用して、密閉筐体内の水分の侵入を検出します。このガイドでは、複数の環境における故障検知において、RH の推移を見ることが絶対湿度の場合より優れている理由について説明しています。


    評価ボード

    HDC3020 温湿度センサの評価基板

    HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

    評価ボード

    低消費電力温湿度デジタル メーター

    HDC2010 は統合された湿度および温度センサで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010METER は、テキサス インスツルメンツの HDC2010 デモ ボードで、HDC2010 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。

    ASC-STUDIO-HDC3020

    HDC3020 湿度センサのすべての要素の構成に ASC Studio SysConfig を使用すると、構成に関する課題を簡素化し、HDC3020 湿度センサを使用するソフトウェア開発を促進できます。