RF トランシーバ

高集積の RF レシーバの採用で、アナログ性能、帯域幅、電力に対するニーズに対応可能

parametric-filter製品をすべて表示
高いチャネル密度、広い信号帯域幅、高分解能を達成している TI の統合型データ コンバータを採用すると、最も厳しい条件が要求されるワイヤレス、防衛、測定の各トランシーバ アプリケーションで、ダイナミック レンジの拡大と部品表 (BOM) の低減を実現できます。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択

汎用

これらの AFE の特性評価、文書化、サポート は特に、航空宇宙、防衛通信、レーダー、試験装置の各アプリケーションを想定しています。

ワイヤレス インフラ

これらのAFEは、多様な使用事例に柔軟に対応できるよう設計されたRF トランシーバー ポートフォリオ採用しており、高性能でコストを最適化できるソリューションを実現します。

関連カテゴリ

主な RF トランシーバ

設計と開発に役立つリソース

ファームウェア
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

評価ボード
AFE8190 評価基板
AFE8190EVM は、統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE8190 の評価に使用します。AFE8190 デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネルをサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。
評価ボード
AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

技術リソース

技術記事
技術記事
Keys to quick success using high-speed data converters
TI の対策を活用すると、高速データ コンバータと AFE の評価がどれほど容易になるかをご覧ください。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ
RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズです。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速データ コンバータの基礎
これらのビデオでは、ADC と DAC 両方のアーキテクチャの概要を含め、高速データ コンバータの基礎を取り扱っています。