RF トランシーバ、レシーバ、トランスミッタ
カテゴリ別の参照
RF (無線周波数) トランシーバ、レシーバ、トランスミッタで構成された TI の製品ラインアップは、高性能、マルチチャネル、マルチバンドの各機能を取り揃えており、最新のワイヤレス インフラ、航空宇宙、防衛、試験/測定の各アプリケーションに適しています。追加機能により、プロセッサ リソース、デジタル プリディストーション (DPD)、デジタル アップコンバージョンおよびダウンコンバージョン、低レイテンシ、有限応答フィルタのオフロードが可能になります。
Technical Resources
DPD テストレポート:GTRB267008FC パワーアンプ(ショート)付き AFE77xxD (Rev. A 翻訳版)
試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察
アンチエイリアシング フィルタ設計手法に よるアクティブ RF コンバータ フロント エン ドの改善方法
Design & development resources
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。
JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)
AFE7769D デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769D 評価基板 (EVM) は、統合型 RF (無線周波数) トランシーバである AFE7769D 向けの開発プラットフォームです。AFE7769D は、4 個の送信、4 個の受信、2 個のフィードバック (4T4R2FB) の各チャネルを搭載した、高性能のマルチチャネル トランシーバです。低消費電力のデジタル事前歪み補償 (digital predistortion:DPD) エンジンのほか、パワー アンプ (PA) の線形化とピーク対平均値 (peak-to-average:PAR) の比率低減を実現するクレスト ファクタ低減 (波高率低減:CFR) 機能を内蔵しています。
(...)
宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、10GSPS のデュアル D/A コンバータと、5GSPS のデュアル A/D コンバータを搭載しているほか、X バンドまでの各帯域をサポートする RF インターフェイスに複数のアクティブ バランを採用しています。このデザインには、宇宙グレードのクロック処理ドーター カードと、宇宙グレードの電源ソリューション ドーター カードも付属しています。