RF 低ノイズ アンプ (LNA)
Low noise RF amplifiers offering optimized noise performance, combined with compression and distortion performance that maximizes system dynamic range
Our RF low-noise amplifiers (LNAs) enable designers to find the optimal combination of noise, linearity, RF bandwidth, and power demanded by today's and tomorrow's RF receiver needs.
新製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
車載、マルチバンド GPS と GNSS 搭載、1165MHz ~ 1630MHz への変換、低ノイズアンプ (LNA)
概算価格 (USD) 1ku | 0.45
評価ボード
TRF3302 の評価基板
The TRF3302EVM (EVM) is designed to provide a quick way to evaluate the TRF3302 low-noise amplifiers. The EVM is default tuned 1300MHz to 1630MHz (L1 band) operation, with a single inductor change, the EVM can be optimized for 1165MHz to 1320MHz (L2/L5 bands). With four component changes, the EVM (...)
評価ボード
TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
評価ボード
TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。