RF 完全差動アンプ (FDA)

業界をリードする HD2 / HD3 歪み (2 次 / 3 次高調波歪み) 特性を達成していると同時に、システム コストとスペースの最適化に貢献

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種完全差動アンプを採用すると、RF 設計者は、シングル エンド入力から相補型差動出力へ、または差動入力から差動出力への入出力を実行するフレキシビリティを確保できます。これらの RF 差動アンプ製品ラインアップは、高精度で高速の A/D コンバータ (ADC) の駆動に適した低歪みを達成しています。
TRF1305A2
RF 完全差動アンプ (FDA)

同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 19.49

TRF1305C2
RF 完全差動アンプ (FDA)

同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、5dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 19.49

TRF1208-EP
RF 完全差動アンプ (FDA)

強化製品、DC 付近 ~ 11GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 164.979

TRF1305C1
RF 完全差動アンプ (FDA)

DC ~ 7GHz 以上の帯域幅、同相モード制御付き 5dB ゲインの完全差動 RF アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 12.29

TRF1305A1
RF 完全差動アンプ (FDA)

同相モード制御機能搭載、DC ~ 5GHz の 3dB BW (帯域幅)、15dB ゲイン、完全差動 RFアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 12.29

TRF1305B1
RF 完全差動アンプ (FDA)

同相モード制御機能搭載、DC ~ 7.2GHz の 3dB BW (帯域幅)、10dB ゲイン、完全差動 RFアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 12.29

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板

TRF-LSC-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1208 シングルエンド入力、差動出力アンプ (RX) および TRF1108 差動入力、シングルエンド出力アンプ (TX) との組み合わせで使用できます。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (...)

評価ボード
TRF1208 高速 RF サンプリング FDA (完全差動アンプ) (ADC12DJ5200RF 搭載) の評価基板
TRF1208-ADC12DJ5200RF 評価モジュール (EVM) は、ADC12DJ5200RF ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 5.2GSPS またはシングル チャネル 10.4GSPS ADC、ADC12DJ5200RF を実装しており、ファミリのすべての分解能およびサンプルレートのデバイスを評価できます。
ユーザーズ ガイド
TRF1305-ADC32RFEVM 評価基板
TRF1305-ADC32RFEVM は、TRF1305 完全差動 RF アンプと組み合わせた高速 JESD204B インターフェイス ADC の ADC32RF5x ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。

RF 完全差動アンプ (FDA) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。