パワー マルチプレクサ

電流ソリューションから統合型のパワー マルチプレクサへのシームレスな切り替えが可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

パワー マルチプレクサは、単一出力を保護機能と組み合わせる 2 つの入力パワー パス間で選択 移動します。パワー マルチプレクサは、バレル プラグ (DC プラグ)、USB、ワイヤレス充電、バックアップ電源、バッテリ、他の電源入力のいずれかを選択します。加えて、これらのデバイスは高速またはシームレスな切り替え応答を必要とするアプリケーションをサポートし、電力切り替え時のシステム リセットを防止します。

仕様別の選択


最小入力電圧


最大出力電流


入力チャネル数

統合型パワー マルチプレクサの主な利点

スイッチオーバー性能
保護
トータル ソリューション サイズ

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Basics of Power MUX (Rev. A)

パワー マルチプレクスについて、重要な機能について、個別の要件に合ったソリューションまたはトポロジーを見つける方法をご確認ください。

パワー マルチプレクサとは

このプレゼンテーションでは、パワー マルチプレクサの概要、パワー マルチプレクサが必要な状況の例、パワー マルチプレクサ回路を選択する際の検討事項、現在利用可能なソリューション、外部回路を使用する独自のアプリケーションについて説明します。
アプリケーション概要

Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116

この技術資料は、統合型パワー マルチプレクサである TPS2116 の性能と、ディスクリート ベースの実装との比較を示しています。

Design & development resources

評価ボード

TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー マルチプレクサの評価基板

TPS2116 評価基板 (EVM) は、TPS2116 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS2116 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2116 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

評価ボード

優先パワー マルチプレクサ アプリケーション向け TPS2121 評価基板

TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。このデバイスは、2.7V ~ 22V の範囲で動作する2個の電源電圧の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは、VSON ホットロッド パッケージであり、最大 4A を供給できます。TPS2120、WCSP パッケージは最大 3A を取り扱います。このユーザー ガイドは、EVM の回路図、基板レイアウト、部品リスト、この EVM の適切な動作方法に関する必要な説明を掲載しています。

リファレンス・デザイン

バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン

TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。