理想ダイオードと OR コントローラ

車載バッテリの入力保護と電源 ORing の各アプリケーションで、効率と性能が向上
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の理想ダイオード コントローラと ORing コントローラは、省スペースとスケーラブルなソリューションを実現し、開発中のシステムを逆電圧や逆電流から保護するのに役立ちます。これらのデバイスは、従来のディスクリート シリコンやショットキー ダイオードの順方向電圧降下により発生する通常の電力損失を大幅に低減します。

種類別に選択


逆極性プロテクタ

逆電流ブロックを使用せずに逆極性保護を必要とするアプリケーションで、P-FET の置き換えに最適

理想ダイオード コントローラ

逆極性保護と逆電流ブロックを必要とする各種アプリケーションで、ディスクリート ダイオードの置き換えに最適

理想ダイオード & ORing コントローラの利点

電力効率
保護
省スペース

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

TI の各種理想ダイオード コントローラが、入力保護や ORing を目的とする従来型のアプリケーションで、これまでに使用されてきたショットキー ダイオードや P チャネル MOSFET の一般的な制限をどのように克服しているかをご覧ください。
アプリケーション・ノート

Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection

自動車の新しいトレンドは、フロント エンド電源システムで高い効率と高い電力密度を求めています。新しい LM74800-Q1 双方向 (B2B) FET 理想ダイオード コントローラは、一般的な各種設計アーキテクチャの簡素化に貢献します。
アプリケーション概要

Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)

スマート メーターやサーモスタットのようなアプリケーションで、バックアップ バッテリまたは冗長電源を活用し、システムのダウンタイムを短縮することもできます。LM66100 を使用して、小さい順方向電圧降下を実現し、逆電流をブロックする方法をご覧ください。

Design & development resources

評価ボード

LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板

LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

評価ボード

LM74500-Q1 3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、逆極性保護コントローラの評価基板

LM74500-Q1 評価基板 (LM74500Q1EVM) は、逆極性保護コントローラである LM74500-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74500-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。

リファレンス・デザイン

車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載システムで一般的に発生する電圧過渡と電流過渡現象に対処する保護システムを提示します。このリファレンス デザインは、プレミアム オーディオ アンプを想定し、機能、サイズ、保護機能を最適化すると同時に、電力密度を犠牲にしていません。