ホットスワップ コントローラ
Power up with confidence: Intelligent power protection and control for the most critical systems
カテゴリ別の参照
Select by special feature
Positive hot-swap controllers
Negative hot-swap controllers
Related categories
新製品
Why choose our hot-swap controllers?
Fast, accurate power-path protection and monitoring
Get fast and accurate protection against various faults with user-configurable threshold and timings, along with monitoring and diagnostic capabilities.
High power handling
Designed for modern high-density systems, hot-swap controllers can support higher current and power levels than typical eFuses, making them ideal for high-density, high-performance systems.
Tailored protection
Configure hot-swap controllers using external FETs to match your system’s exact power and fault requirements, giving you control over every application.
技術リソース
ホット スワップ コントローラを使用して 48V AI サーバーの保護に関する課題を解決
Handling System Transients in Hot Swap Applications
堅牢で信頼性の高い電力パス保護を実現 する電源スイッチの過渡保護設計
設計と開発に役立つリソース
ホット・スワップ・デザイン・カリキュレータ・ツール
ホットスワップと eFuse を使用した回路設計には、複雑な設計式と計算が必要な場合があります。入力電圧範囲、電流、出力静電容量などのシステム要件を入力すると、カリキュレータが高信頼性の設計を行うための情報を提示してくるので、プロセスを簡素できます。さらにこのツールは、さまざまな回路シナリオのもとで設計マージンを分析するので、既存の設計の評価や、各種問題のトラブルシューティングにも利用できます。
カリキュレータの名前
サポート対象の部品
型番 説明
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、2.9V (...)
LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き
LM5066IEVM-626 評価基板 (EVM) は、LM5066I の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この IC は、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した高性能ホット・スワップ・コントローラであり、バックプレーンのパワー・バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施します。この評価基板は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。
LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)