給電側機器

IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt の各電力要件に対応する PSE (給電側) コントローラ
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

給電側機器 (PSE) は、安全で効率が高くコスト効率の優れたソリューションを通じて、イーサネット ケーブルに電力を供給します。セレクション ツールで、製品のフィルタリング、機能と性能の比較、検索、選択を実行できます。IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt 規格 の各電力要件に対応する TI の PSE (給電側) コントローラTI の包括的なラインアップのリファレンス デザインは、PoE の設計を容易にします。TI はまた、イーサネット スイッチの設計者向けに、構成可能なシステム ファームウェア ソリューション (FirmPSE) も提供しています。FirmPSE と、TI の使いやすい GUI を組み合わせて使用すると、複雑なマルチポート (24 チャネルと 48 チャネル) 設計に対応できる、量産レベルのポート パワー マネージメント向けのイーサネット スイッチ コードを生成できます。


Technical Resources

アプリケーション概要

Choosing PoE PSE System Software Solutions

3 種類の異なる PSE システム ソフトウェア ソリューションの詳細を確認し、アプリケーションに最適なソリューションを選択してください。
アプリケーション概要

Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits

各種 PSE アプリケーションでの自律モードの利点をご確認ください。
Analog Design Journal

Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches

イーサネット スイッチ内で PSE を設計するときに発生する課題を克服する方法の詳細を説明します。


Design & development resources

リファレンス・デザイン

マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)

ドーター・カード

TPS23882B ドーター カード、タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポートのシステム PSE (給電側)

TPS23882B1EVM-008 ドーター カードは、8 チャネル、IEEE 802.3bt 対応 (Type-3、30W) の 2 ペア PSE コントローラを搭載しています。

リファレンス・デザイン

Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI の TPS23861 PSE コントローラに基づく Power over Ethernet (PoE) 電源供給装置 (PSE) システム用の雷サージ保護ソリューションを提供します。このような保護を実装する必要があるかどうかは、通常、PSE が動作することを想定している環境と、PSE の固有の分離特性によって異なります。産業用 (NVR、DVR など) および通信用 (イーサネット スイッチ、ゲートウェイなど) アプリケーションの場合、雷サージ保護はシステムの設計上の重要な考慮事項です。