電力受電側
カテゴリ別の参照
TI の受電側 (PD) 製品は、クラス最高の性能を実現します。TI は、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt の各規格に対応した包括的なラインアップを提供しており、各種リファレンス デザインで構成された TI の包括的なラインアップを活用して PoE を簡単に設計することができます。
機能別に選択
Technical Resources
PoE 対応技術を採用した TI の各種デバイスは、IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラ設計時の機能強化に貢献
ビデオ監視システムは、監視対象の場所とそこに関係する人々の安全を確保するもので、多くの場合は IP ネットワーク・カメラなどのコンポーネントを使用します。開発が急速に進展する中で、より多くの電力の確保とコストの削減に対するニーズはこれまで以上に顕著になっています。TI の各種デバイス・ソリューションは PoE 技術をサポートしており、競争力のある価格でこの機能を追加できます。
注目のリソース
- TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラに PoE 技術を追加し、テレビ会議を次のレベルに引き上げる
IP 電話システムは、フレキシブルで効率的な入力電源と、多様な入力インターフェイス構成の 2 つを必要とします。後者は多くの電力を使用します。
最大 71W に対応できる TI の PoE 対応デバイスとそれらのデバイスに関連する各種リファレンス・デザインは、IP 電話システム、テレビ会議システム、USB ポート、電源アクセサリ、インターフェイスなど、多様なベース (基礎技術) やシステムのニーズに対応します。
注目のリソース
- TPS2378EVM-105 – 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合
- TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板
- TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PoE 技術をサポートするデバイスの活用で、コネクティビティの将来が発展
最新の WLAN (ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)/Wi-Fi® アクセス・ポイントと効率的な PoE 電力供給の組み合わせで、高速接続を実現し、最新かつ最高速の Wi-Fi 規格を使用することができます。PoE 技術をサポートする TI の各種デバイスを採用すると、スタンバイ時の低消費電力、フレキシブルな電力供給レベル、ダウンストリームのデイジーチェーンを実現できます。
注目のリソース
- TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
Design & development resources
TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23731 評価基板 (TPS23731EVM-095) は、TPS23731 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、Class 4 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。