MOSFET
カテゴリ別の参照
TI の NexFET™ MOSFET を採用すると、N チャネルと P チャネルの多様なパワー モジュールとディスクリート電源ソリューションを実現できます。TI の高集積 MOSFET は、効率の向上、バッテリ動作時間の延長、電力密度の向上、高速スイッチングに貢献します。これらの利点を通じて、設計のフレキシビリティを小型フォーム ファクタで実現しているほか、設計エンジニアの皆様の開発期間短縮に貢献します。
主な MOSFET
TI の MOSFET の詳細
非クランプ誘導性スイッチング (UIS) 定格は、1980 年代半ばに MOSFET データ シートで広く掲載されるようになって以来、有用なパラメータであることが実証されています。実際のアプリケーションでは、FET の反復的なアバランシェは推奨されませんが、エンジニアはこの指標を使用して、問題を引き起こす可能性のある、より弱いデバイスを設計に組み込む事態を回避する方法を習得してきました。
Understanding MOSFET data sheets, Part 1 - UIS/avalanche ratings
MOSFET SOA は、抵抗、電流、最大電力、熱不安定性、および MOSFET 電圧という 5 つの個別の制限に基づいて描くことができます。MOSFET データシートで SOA 曲線を解釈する方法をご確認ください。
Understanding MOSFET data sheets, Part 2 - Safe operating area (SOA) graph
MOSFET の電流定格は、RDS(ON) やゲート電荷などのパラメータの決定方法とは異なり、計算によって求める値であり、さまざまな方法で算出できることをご確認ください。
Understanding MOSFET data sheets, Part 3 - Continuous current ratings
MOSFET データシートに掲載されている他のさまざまなスイッチング パラメータを参照し、各パラメータがデバイス全体の性能とどのように関連しているのか (または関連していないのか) をご確認ください。
Understanding MOSFET data sheets, Part 5 – Switching Parameters
回路内での MOSFET の動作は、デバイスの放熱性能に大きく依存します。
FET データシートに掲載されている、接合部から周囲への熱インピーダンスおよび接合部からケースへの熱インピーダンスというパラメータと、それらの数値の導出方法についてご確認ください。
Understanding MOSFET data sheets, part 6 – thermal impedance
サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定する方法をご確認ください。TI の MOSFET アプリケーションのエキスパートが、MOSFET 電力損失ツールをベースとする数あるアプリケーションの例を 1 つ紹介します。