スマート eFuse ハイサイド スイッチ
Bringing precision, efficiency, and safety to modern automotive zone architectures
カテゴリ別の参照
Find your device based on switch or interface needs
Interface type
Related categories
新製品
車載、I2T 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマート ハイサイド スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 1.337
車載、I2T (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、デュアルチャネル、8.
概算価格 (USD) 1ku | 1.697
Build smarter and safer automotive power distribution
Software-defined fuse
Configurable I2t enables precise, fast-acting fault protection tailored to automotive zone needs—boosting safety, efficiency, and system reliability under all load conditions.
Better energy efficiency
As power budgets become more constrained, our smart eFuse high-side switches cut power loss to enable more energy-efficient zone controllers.
Comprehensive fault protection and granular diagnostics
With a digital interface, integrated ADC, and fault log, the smart eFuse high-side switches better inform predictive maintenance systems and enables centralized fault management in zone architectures.
Smart, scalable cross-platform power distribution
Our smart eFuse high-side switches offer scalable protection, remote reprogramming, and enhanced serviceability—enabling over-the-air updates and streamlined design across zonal vehicle platforms.
設計と開発に役立つリソース
スマート ヒューズの評価基板
HSS-HCMOTHERBRDEVMと、対応するドーター カード(HSS-2HCS10EVMなど)を使用して、TI(テキサス・インスツルメンツ)のスマートヒューズハイサイドスイッチ製品ラインアップに属するすべての機能の提示と評価を可能にします。マザーボードは、複数の異なるドーター カードと組み合わせて使用するように設計されており、単一のホストEVMを使用して、変化するオン抵抗と機能を備えたさまざまな異なるハイサイド スイッチとして活用できます。
TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。