スマート eFuse ハイサイド スイッチ
最新の車載ゾーン アーキテクチャで、高精度、効率、安全性を実現
カテゴリ別の参照
I2T 構成機能を搭載した TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチ製品ラインアップなら、高精度の診断と高速応答を実現し、ゾーン制御および電力分配アプリケーションでワイヤ ハーネス保護を提供します。TI の eFuse ハイサイド スイッチは、フレキシブルな負荷設定をサポートしており、システムの複雑さとハードウェアのばらつきを低減できます。デジタル インターフェイスによってワイヤレス更新が可能になり、これらのデバイスは、ソフトウェア定義自動車の中核となる構成要素となっています。
スイッチまたはインターフェイスのニーズに基づいてデバイスを検索
よりスマートでより安全な車載パワー ディストリビューションを製作可能
ソフトウェア定義ヒューズ
構成可能な I2T により、車載ゾーンのニーズに合わせてカスタマイズされた、高精度で高速応答の障害保護が可能になり、あらゆる負荷条件の下で安全性、効率、およびシステムの信頼性が向上します。
エネルギー効率の向上
電力予算の制約が増大している現状で、TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチは電力損失を減らし、よりエネルギー効率の優れたゾーン コントローラを実現します。
包括的な障害保護と詳細な診断
デジタル インターフェイス、内蔵 ADC、フォルト ログを搭載したスマート eFuse ハイサイド スイッチは、より的確に予知保守システムに情報を伝達し、ゾーン アーキテクチャで集中型の故障管理を実現することができます。
スマートでスケーラブルなクロスプラットフォーム パワー ディストリビューション
TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチは、スケーラブルな保護機能、リモート再プログラミング、保守性の強化を実現し、ゾーンごとの車両プラットフォームにまたがるワイヤレス更新と効率的な設計を可能にしています。
Technical Resources
アプリケーション概要
New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co
ゾーン コントローラ向けの電源分配アプリケーションに使用できる、完全ソフトウェア構成可能なハイサイド スイッチについて、さらに詳しくご覧ください。
ホワイト・ペーパー
車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版)
ソフトウェア定義型の車両が、自動車エレクトロニクスの未来をどのように動かしているのかを探ってみましょう。
Design & development resources
評価ボード
スマート ヒューズ マザーボード
HSS-HCMOTHERBRDEVM と、対応するドーター カード (HSS-2HCS10EVM など) は、テキサス インスツルメンツのスマート ヒューズ ハイサイド スイッチ製品ラインアップのすべての機能を紹介および評価するために使用されます。マザーボードは、複数の異なるドーター カードと組み合わせて使用するように設計されており、単一のホスト評価基板で、オン抵抗や機能の異なるさまざまなハイサイド スイッチを使用できます。
ドーター・カード
スマート ヒューズ スイッチ向けの未実装ドーター カード
HSS-HCS-BLANKEVM は、HSS-HCMOTHERBRDEVM と組み合わせて使用する設計を採用したドーター カードです。このドーター カードは、TI のスマート ヒューズ製品ラインアップの機能を提示します。
評価ボード
TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。