DC/DC コントローラ
外部 FET とインダクタを採用した TI の DC/DC コントローラは、発熱が厳しい大電力アプリケーションで電圧調整を実行します。
トポロジ別に閲覧
TI の各種 DC/DC コントローラは、バック (降圧)、ブースト (昇圧)、昇降圧の各トポロジをサポートしています。これらのコントローラを、外部 FET または電力段と組み合わせて使用することで、大電力用途向けに柔軟で高効率、かつコスト効率に優れ、放熱性に優れた DC/DC 調整を実現でき、WEBENCH® 設計ツール、リファレンス デザイン、グローバルなサプライ チェーンの信頼性が活用できます。
バック (降圧) DC/DC コントローラ
高い入力 DC 電圧から調整済みの低出力 DC 電圧に変換し、外部 FET または電力段を駆動します。
ブースト (ステップアップ)、昇降圧および SEPIC コントローラ
外部 FET または電力段を駆動し、低い入力 DC 電圧から安定化された高い出力 DC 電圧に変換して昇圧 (ブースト) すること、または昇降圧コントローラを使用して降圧または昇圧することができます。
マルチフェーズ DC/DC コントローラ
中入力の DC 電圧から調整済みの低出力 DC 電圧に変換するマルチフェーズ構成で電力段を駆動し、Intel SVID、AMD SVI3、AVSBus、PMBus の各プロトコルをサポート。
Technical Resources
セレクション・ガイド
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
このコースでは、電動自転車に焦点を当て、TI のパワー マネージメント チップを電動自転車の回路設計に応用する方法や、TI のチップを使用する利点について説明します。
電源の基礎 - 降圧レギュレータのアーキテクチャ
このシリーズでは、マルチフェーズ、ヒステリシス、COT (コンスタント オンタイム)、電流モード、エミュレーション電流モード、電圧モードなど、降圧レギュレータの各アーキテクチャの概要を解説します。
技術記事
auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版)
Power Tip #5 では、降圧コントローラを使用して昇降圧を構成する方法について Robert Kollman が解説しています。
Design & development resources
設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)