ESD 保護ダイオード

半導体業界で実績あるリーダー企業がお届けする ESD (静電気放電) 保護機能

parametric-filter製品をすべて表示
ポートやボタンなど一般的なタッチポイントには静電気が蓄積され、最終的にその静電気が必ず放電されます。ESD ダイオードは、そのような静電気からエレクトロニクスを保護するのに適した、シンプルで低コストの手法です。パラメトリック検索テーブルを参照するか、以下のリンクを使用する方法で、幅広い信号電圧に対応し、最大 ±30kV の保護を実現するダイオードを検索できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー

USB Type-C®、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

ESD772
ESD 保護ダイオード

2 チャネル、2.5pF、24V 双方向 ESD 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.076

MMBZ27VAL
ESD 保護ダイオード

SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、27V カソード コモン ツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.045

MMBZ27VAL-Q1
ESD 保護ダイオード

SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、車載対応 27V カソード コモン ツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.065

MMBZ15VAL-Q1
ESD 保護ダイオード

SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、車載コモン アノード ツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.065

MMBZ15VAL
ESD 保護ダイオード

SOT-23 パッケージ封止、30kV ESD 保護機能搭載、コモン アノードツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.045

ESD562-Q1
ESD 保護ダイオード

車載、2 チャネル、双方向、12V ESD (静電気放電) 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.08

多様な設計に対応する ESD 保護機能

checkmark

使い慣れたパッケージに封止済みの各種オプション

TI の各種 ESD ダイオードは、既存の設計にそのまま実装できます。DFN1006 や DFN0603 のような一般的なリードレス パッケージと、SOD-323 や SOT23-3 のようなリード付きパッケージで構成された、今も拡充を続ける製品ラインアップで多様なオプションをご確認ください。

checkmark

1 個の最適なダイオードで各インターフェイスを保護可能

HDMI と USB や、自動車業界などで実績のある CAN、LIN、RS-485 から、最新の新しい ISO15118 (自動車と電力グリッドの間の通信規格:V2G) に至るまで、TI の製品ラインアップは急速に拡大しており、使用事例の増加に対応しています。

checkmark

速度を重視

TI のダイオード プロセスは保護能力とデータ速度 (静電容量が小さいほうが速い速度に対応しやすい) の両立を意識して製作しているため、多様な電圧で業界をリードする静電容量を見つけることができます。

ESD 保護ダイオードの新規リリース製品

CAN と LIN に最適な保護

自動車の最終的な組み立てでは、工場全体に引き回したケーブルが過剰な電荷を蓄積することが多く、ESD が発生する可能性が高くなります。ケーブルの敷設や加工を行うメンテナンス作業時にも、ESD が発生する可能性があります。24V に対応する TI のソリューションから適切な選択肢を選定すると、最大 30kV の衝撃からシステムを保護できます。

CAN / LIN に関する主な製品
ESD2CAN24-Q1 アクティブ 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
ESD2CANFD24-Q1 アクティブ 車載、各種車内ネットワーク向け、デュアル、2.5pF、±24V、25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
ESD1LIN24-Q1 アクティブ 車載対応、LIN インターフェイス用、SOD-323 パッケージ封止、2.3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

設計者が仕様全般を選定できるダイオード

多くのシステムには多数の 24V ラインが存在しています。TI の多様なダイオードは、いくつもの定格とパッケージを取り揃えており、さまざまなシステム全般を保護できます。

汎用の 24V 向け保護 に関する主な製品
ESD752 アクティブ 8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
ESD751 アクティブ USB パワーデリバリ向け、1.6pF、±24V、±22kV ESD 保護ダイオード
ESD762 アクティブ 8/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

優れた保護機能、小型パッケージ

TI の最小クラスのエレクトロニクス製品の中には、ESD による損傷に関して最大クラスのリスクに直面しているものがあります。私たちが毎日タップと充電を行うスマートウォッチやスマートフォン、またノート PC のキーボードにある個別のキーに関し、スペースが不足しているという理由で ESD 保護機能を妥協するわけにはいきません (どれほど小型軽量で、どれほど高性能であっても、静電気放電で簡単に壊れる機器では困ります)。そのため、TI は、DFN0603 パッケージ (およそ 0.6mm x 0.3mm) に封止した 30kV の低静電容量ダイオードをリリースしました。

DFN0603 パッケージに 30kV の保護機能を封止 に関する主な製品
ESD441 アクティブ 0201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス
ESD451 アクティブ 0201 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、30kV 双方向 ESD (静電気放電) 保護デバイス
ESD341 アクティブ 0201 パッケージ封止、5.4A サージ定格、静電容量 0.66pF、±3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
CAN 製品の ESD 保護に関する全般的な理解を深めることができます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
ESD Protection for LIN Data Lines
LIN 分野で ESD ダイオードを選定する際の多様な検討事項をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
インターフェイス別の ESD/TVS (過渡電圧サプレッサ) 関連の推奨事項
一般的かつ多様なインターフェイスに関して、TI の主な推奨製品を掲載したシンプルな表。