各種高集積ステッパ モーター ドライバで構成された TI の広範な製品ラインアップを採用すると、搭載済みの自動チューニング機能、高精度電流センシング機能、高度な診断機能という特長を活用して、滑らかで手間のかからない動作を実現できます。幅広い電圧範囲と電流範囲に対応するスケーラビリティがあるので、TI の製品ラインアップは産業用と車載のさまざまなアプリケーションに最適です。スムーズな動作、小型ソリューション サイズ、高度な診断機能など、主な機能に基づいて開発中システムの要件に最適なデバイスを選定することができます。
カテゴリ別の参照
仕様別の選択
マイクロステッピング レベル
制御インターフェイス
TI の高集積ステッパ モーター ドライバの利点
滑らか、低騒音、高精度
自動スマート チューニング機能、高精度電流センシング機能、1/256 マイクロステッピングを通じて、高精度なステップ動作を容易に実現できるほか、可聴ノイズを低減。
小型ソリューション サイズ
革新的な小型パッケージへの封止と電流センシング機能の内蔵を通じて、システムの複雑さの低減と、基板面積の 40% 節減を実現します。
保護機能と診断機能
過電流対応やサーマル シャットダウンなどの標準的な保護機能と開放負荷や停止検出などの高度な機能を通じて、モーター システムのインテリジェントな診断と、信頼性の高い保護を実施します。
技術リソース
アプリケーション・ノート
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
モーター ドライバの電流再循環手法や、その手法が重要な理由、また TI の統合型モーター ドライバ減衰モード回路を使用してこれらの手法を実装する方法を解説しています。
アプリケーション・ノート
ステッパ・モータの可聴ノイズ低減方法
多様なステッパ モーター システムやアプリケーションで可聴ノイズを低減するために、特定のモーター ドライバ機能を活用する方法に関する理解を深めることができます。
アプリケーション・ノート
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
DRV8889-Q1 の停止検出アルゴリズムの利点に関する理解を深めることができます。また、DRV8889-Q1 が多様な最終アプリケーションで停止を確実に検出できる方法を示す複数の例を提示しています。