ソレノイド ドライバ

TI のスケーラブルなソレノイド ドライバ製品ラインアップは、システム保護機能を通じて、多様な負荷に対応する各種ソリューションの実現に貢献

parametric-filter製品をすべて表示
TI のソレノイド ドライバ ファミリを採用すると、単一のデバイスで、複数のリレー、ソレノイド、バルブを取り扱うことができます。これらのドライバは、従来のディスクリート ソリューションに比べ保護機能の強化、所要基板面積の低減、設計プロセスの大幅な迅速化を可能にします。

主なソレノイド ドライバ

DRV81545
ソレノイド ドライバ

独立した過熱および過電流保護を統合した 55V、2A 4 チャンネル ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.95

DRV8844A
ソレノイド ドライバ

65V、2.5A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、バイポーラ 電源と独立型 1/2 ブリッジ制御、PGND

概算価格 (USD) 1ku | 1.82

DRV81242-Q1
ソレノイド ドライバ

車載、40V、2 チャネルの構成可能ドライバ、4 チャネルのハイサイド ドライバ、2 チャネルのローサイドドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.518

DRV81602-Q1
ソレノイド ドライバ

車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、40V、6 チャネルの構成可能ドライバと 2 チャネルのローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.518

DRV81080-Q1
ソレノイド ドライバ

車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 330mA、40V、8 チャネル、ハイサイドローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.063

DRV81620-Q1
ソレノイド ドライバ

車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、40V、6 チャネルの構成可能ドライバと 2 チャネルのハイサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.518

TI のソレノイド ドライバの特長

checkmark

 スケーラブルな製品ラインアップ

TI のスケーラブルな製品ラインアップは、さまざまなチャネル数や、電圧駆動または電流駆動、PWM 単独制御またはシリアル制御に対応できるほか、障害診断オプションをサポートしているので、外部のフリーホイール ダイオードやキャッチ ダイオードが不要になります。

checkmark

システム保護

TI は、低電圧、過電流、過熱、短絡、負荷開路検出などの包括的な保護機能を実現しています。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
モーター ドライバ部品に適用されるさまざまな電流定格に関する理解を深めることができます。特に TI のモーター ドライバのデータシートに掲載されている各種定格について解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
DC ブラシ モーターとステッパ モーターの各アプリケーションで消費電力を推定する方法を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか?
大電流の 3 相 AC モーターは、複数の IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) を使用しています。IGBT 向けのゲート ドライブ電源の理論と要件、絶縁に関する解説をご覧になり、IGBT ドライブの電力を計算することができます。
document-pdfAcrobat PDF