ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
カテゴリ別の参照
高精度の電流検出機能と高度な診断機能を搭載した高集積ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、より小型でより効率的なモーター ドライブ システムを設計できます。インテリジェントな各種 BDC モーター ドライバで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは、電圧範囲が広く、多様なアーキテクチャに対応しているので、産業用と車載の幅広いアプリケーションに適しています。
仕様別の選択
TI の BDC モーター ドライバの利点
Technical Resources
モーター ドライバに関する理解を深めることができます。
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
EV チャージャ内のモーター ドライバ
道路を走行する電気自動車 (EV) の増加に伴い、EV 充電ステーションは現在までに、グリッド インフラの重要な部分を占めるようになってきました。多様な充電ステーションが採用しているリレー ドライバ、冷却ファン、プラグ ロック、残留電流検出器などは、ブラシ付き DC ドライバ、ソレノイド ドライバ、ローサイド ドライバのいずれかまたは複数を搭載しています。
注目のリソース
- TIDA-010237 – AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン
- TIDA-010239 – AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
オンボード充電で使用するモーター ドライバ
電気自動車 (EV) の台数増加に伴い、多くの充電アプリケーションでソリューションの需要が生じています。TI の車載モーター ドライバは価値の高い統合を実現し、充電口、オンボードのワイヤレス充電、単相 AC デジタル制御など、オンボード充電の製作に強力な影響を及ぼします。
利点:
- 複数の機能安全規格に準拠
- 高精度の内部電流センシング
- デバイスの安全性と耐用期間を維持する包括的な一連の保護機能
注目のリソース
- DRV8243-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ
- DRV8874-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ
- DRV8872-Q1 – 車載、異常検出出力機能および電流レギュレーション機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ
ロボット型掃除機内の各種モーター ドライバ
スマート ホーム業界の成長とホーム オートメーションのニーズ増大に伴い、ロボット型掃除機は世界各地の家庭で不可欠なツールになっています。TI の各種モーター ドライバは、これらの自律型デバイス向けに、ホイール (走行) とモップ (吸引やふき取り) 機能に関して一貫性のある性能を実現します。
利点:
- TI のリップル計数 IP (知的財産) を採用すると、外部のホール センサやエンコーダの必要なしで、モーターの相対位置を把握可能
- 電流センシング機能の内蔵を通じて、製造コストの削減やプリント基板面積の節減に寄与
- 望ましくないモーター回転の防止と、ストール (回転停止) の検出を通じて、デバイスの安全性向上とモーター寿命の延長を推進
注目のリソース
- TIDA-010073 – モーター停止検出機能と速度制御機能搭載、18V、2A、25mm、ブラシ付き DC モーター ドライバのリファレンス デザイン
- TIDA-01588 – ブラシ付き DC サーボ ドライブ用、10.8V/15W、効率90%超、2.4cm² 電力段のリファレンス デザイン
- TIDA-00786 – 超小型ブラシ付き DC モーター電流レギュレーション用の TI リファレンス デザイン
車載ボディ アプリケーション内のモーター ドライバ
車載デバイスは複雑さを増しており、ユーザーのニーズを満たすには、革新的なソリューションが必要です。TI の車載ボディ モーター ドライバは、この課題への対応に役立ちます。TI の先進的なテクノロジーと機能セットを活用すると、自動車メーカー各社は、一般的な自動車で実現できる性能の限界をさらに引き上げることができます。
利点:
- 車載向けの TI の機能安全対応
- 小型パッケージ サイズと電流センシングの内蔵を通じて、基板面積の最小化と重量の低減を実現
- 高度な保護機能と診断機能は、システムの信頼性向上と設計の複雑さの低減に貢献
注目のリソース
- DRV8243-Q1 – 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ
- DRV8718-Q1 – 車載、インライン電流センス アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ
- DRV8908-Q1 – 車載、高度な診断機能搭載、40V、6A、8 チャネル、ハーフブリッジ モーター ドライバ
監視カメラ内のモーター ドライバ
新しいテクノロジーの登場に伴い、ビデオ監視カメラは実装難易度が低下し、コスト効率の向上も進んだ結果、普及が進んできています。多様なアプリケーション ベースの例として、IP (インターネット プロトコル) ネットワーク、アナログ セキュリティ、温度関連の画像処理、ビデオ ドアベル、ベビー モニタやペット モニタを挙げることができます。これらのアプリケーション分野には、赤外線フィルタ、レンズ モーター (ズームとフォーカス:拡大縮小と焦点合わせ)、カメラ モーター (パンとチルト:移動と傾き) という、3 種類の主なモーター アプリケーションがあります。
注目のリソース
- TIDA-00115 – 低電圧、ブラシ付きモーター・システム