リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
カテゴリ別の参照
TI のマイコンは、より厳密な制御ループと効率の向上を実現することで、サーボ ドライブ、AC ドライブ、ドローン、白物家電、電動工具、園芸用工具、ロボット工学などのアプリケーションにおいて、高精度なモーション制御、高度なエネルギー管理、インテリジェントな自動化を実現し、優れた性能を発揮します。TI のデバイスは、前世代製品や競合ソリューションと比較して、最大 3 倍の信号チェーン性能と、より高速な割り込み応答を実現しています。TI のデバイスは TÜV SÜD 認証済みプロセスで開発されており、IEC 61508-2、IEC 61508-3、ISO 13849 の性能レベル D、IEC 60730 Class B および C への準拠をサポートしています。また、認証の簡素化を目的として、セーフティ マニュアル、FMEDA レポート、診断ライブラリも提供しています。インダストリ 4.0 のニーズに対応する革新を実現するために、TI は高精度のリアルタイム制御とマルチプロトコル ネットワーク機能を組み合わせたシングルチップ ソリューションを提供しています。EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、シングル ペア イーサネット、Time-Sensitive Networking (TSN)。FreeRTOS、Zephyr、ThreadX に対応した TI の信頼性の高いソフトウェア エコシステムは、多様なアプリケーションの開発を迅速化します。
CPU コア別に参照
AM13E MCU:TinyEngine™ NPU を搭載した Cortex-M33 コア
AM26 MCU:ネットワーク機能搭載 Cortex-R ファミリ
用語別に閲覧する
ロボティクス マイコン
宇宙用マイコン
家電向けマイコン
ファクトリ オートメーション コネクティビティ マイコン
産業用オートメーション マイコン
Achieve higher motor efficiency, lower costs, and improved reliability through integrated design, advanced thermal management and comprehensive protection features.
Reduce BOM and time-to-market using our boost brushless DC (BLDC) motor driver, permanent magnet synchronous motor (PMSM), and AC motor efficiency with integrated real-time control, advanced sensing, and connectivity.
Benefits:
- Optimized field-oriented control for smooth, efficient motor performance
- Comprehensive position feedback supporting Hall sensors, resolvers, encoders, and sensorless observers
- Diverse current sensing and isolation architecture
- Real-time connectivity for multiple industrial communication protocols
- Safety certified to ISO 26262 and IEC 60730 standards
注目のリソース
- TIDM-02010 – HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン
- TIDA-010265 – C2000™ マイコンと MSPM0 を搭載した 750W モーター インバータのリファレンス デザイン
- TMS320F2812 – 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- TMS320F28P550SG – 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TIEVM-MTR-HVINV – 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – テキサスインスツルメンツのマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのゼロコードグラフィカル ツール
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI のマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのグラフィカル ツール
- SYSCONFIG – システム構成ツール
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
統合されたオンチップ安全機能により、システム コストを抑えつつ、IEC 61508、ISO 13849、ISO 26262 の各安全規格を達成するモーター制御マイコンを使用して、より安全でよりスマートなロボットを設計
高精度モーター制御と統合されたコネクティビティ、コスト最適化された設計を組み合わせることで、コンパクトで高性能な産業用ソリューションを実現できます。
利点:
- 3.5mm × 3.5mm の WLCSP パッケージで、最小の PCB フットプリントを実現する超小型設計
- 1 軸 ~ 4 軸のモーター制御アプリケーションで優れたコスト効率を実現
- 10/100/1G イーサネット上の EtherCAT/OA3P プロトコルで <3µs の性能を達成する、高速で低レイテンシの通信機能
- CAN、SPI、UART の各インターフェイスを介したシームレスなセンサ統合に貢献するフレキシブルなコネクティビティ
- <75ps の PWM 分解能で、スムーズで効率的な動作を実現するように最適化された性能
注目のリソース
- TIDA-010992 – 集中型、6 軸モータ制御:単一 MCU を用いた ヒューマノイド ロボット ハンド向け リファレンス デザイン
- TIDA-010979 – 産業用通信機能搭載、48V、1kW ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン
- AM2612 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- TIEVM-MTR-HVINV – 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – テキサスインスツルメンツのマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのゼロコードグラフィカル ツール
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI のマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのグラフィカル ツール
- SYSCONFIG – システム構成ツール
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
スマートなコネクテッド (ネットワーク接続型) ファクトリ オートメーション アプリケーションを構築し、TI の AI 搭載マイコンの安全機能を活用すると、IEC 61508、ISO 13849、ISO 26262 の各安全規格に優れたコスト効率で適合できます
TI のリアルタイム マイコンは、プログラマブル ロジック制御など、ファクトリ オートメーションや制御アプリケーションに適しており、通信モジュール、リモート入出力、ロボティクス、事前統合型プロトコル、ドライストーン 100 万命令/秒 (DMIPS) 性能、機能安全関連資料、ローエンド、ミドルエンド、ハイエンドのセキュリティ イネーブラを搭載しています。
利点:
- 最大 6,400DMIPS の性能で、高速なコンピューティングと処理を実現します。
- 産業用イーサネット、EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、IO-Link、TSN などのマルチプロトコルに対応。
- PRU-ICSS / 制御補償器アクセラレータ (CLA) インターフェイスにより、カスタム プロトコルを実装可能
注目のリソース
- AM2612 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
高度な処理機能とコネクティビティを搭載した高性能モーター制御で構成された包括的な製品ラインアップ
TI の各種マイコン は、モーター ドライブとサーボ向けに最適化済みの性能を実現し、これらの利点を活用します。
利点:
- 8MSPS ADC と最適化済みコンパレータにより、高い電力効率と高速過渡応答を実現します。
- 6,400DMIPS の性能により、時間制約のある複雑な計算やアルゴリズムをスピーディに実行します。
- 75ps の高分解能 PWM により、精密に制御でき、GAN 設計や SiC 設計に求められる高電力密度のニーズに対応できます。
- 専用かつスケーラブルな HSM。
- EtherCAT、Profinet、EtherNet/IPの各プロトコル。
- インクリメンタル エンコーダ、アブソリュート エンコーダ、およびセンサレス オブザーバによる位置フィードバック。
注目のリソース
- TIDA-010955 – ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- AM2612 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- LP-AM261 – AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
- LP-AM13E230 – AM13E230xx LaunchPad™ 開発キット
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – テキサスインスツルメンツのマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのゼロコードグラフィカル ツール
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI のマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのグラフィカル ツール
- SYSCONFIG – システム構成ツール
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
耐放射線特性、デュアルコア リアルタイム制御マイコンは、宇宙と防衛の各アプリケーションで高性能処理と高信頼性を実現します
浮動小数点演算ユニットによる並列算術演算集約型タスクに適した、2 つの制御補償器アクセラレータ (CLA) を搭載したリアルタイム制御用のデュアル C28x CPU (それぞれ 200MHz) と、三角関数演算用の TMU。
利点:
- 最大 45MeV·cm²/mg の SEL 耐性と最大 30krad (Si) の TID 抵抗を備え、過酷な環境での信頼性の高い動作に対応する放射線耐性
- 要求の厳しい宇宙 / 防衛アプリケーションに適した拡張温度範囲
- シングル チップ ソリューションの制御と通信アプリケーションに適した、内蔵型ペリフェラル。
注目のリソース
- F28377D-SEP – 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、放射線耐性 32 ビット マイコン
- F28377D-SEP – 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、放射線耐性 32 ビット マイコン
- TIEVM-MTR-HVINV – 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – テキサスインスツルメンツのマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのゼロコードグラフィカル ツール
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI のマイコンを使用してモーターの構成とチューニングを行うためのグラフィカル ツール
- SYSCONFIG – システム構成ツール
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
新製品
512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と SDFM 搭載、160MHz、C2
概算価格 (USD)1ku |2.79
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security
概算価格 (USD)1ku |2.059