リアルタイム デジタル電源マイコン
カテゴリ別の参照
TI の各種リアルタイム マイコンを採用すると、ソーラー エネルギーと再生可能エネルギーの各システム、電気自動車 の充電、データ センター、高電圧直流コンバータ、半導体変圧器システムなどに適した超低レイテンシのデジタル電源制御を実現できます。電力効率を最大化するために、TI の各種デバイスは電流と電圧の高精度センシングを活用して、高速な制御ループ応答を生成します。内蔵の安全イネーブラは堅牢な機能安全を支援し、組込み AI アクセラレータはさらなる信頼性を確保します。TI の包括的なソフトウェア エコシステム、開発ツール、および量産で実績のあるリファレンス デザインによってサポートされたこのスケーラブルなプラットフォームにより、市場投入までの時間を短縮できます。
コア別に参照
C29 コア:高速制御による高性能
Arm®Cortex®-R コア:標準化されたプラットフォーム
ファミリ別に参照
F29H85 マイコン:安全性、セキュリティ、および制御
F28E12 マイコン:低コストの制御
F28P65 MCU:制御と統合
AM263P マイコン:エコシステム、安全性、通信
F28P55 マイコン:エッジ インテリジェンス
TI の主要な技術をご確認ください
C29 MCU コアにより、リアルタイム性能を倍増し、セキュリティ サポートを強化
C29 MCU は、20 年以上にわたり使用されてきた C28 コアの次世代 CPU を搭載しています。これは、完全保護されたパイプラインと複数の命令サイズを備えた非常に長い命令ワード(VLIW) アーキテクチャを採用しています。
利点:
- 命令の並列処理とバス スループットの向上。
- 低レイテンシの高効率リアルタイム制御。
- 高性能な汎用処理およびデジタル信号処理 (DSP) 機能。
- コード効率が向上。
- ハードウェアでのコード分離による安全度水準 (SIL) 3 の機能安全要件に対応。
- 強化されたデバッグおよびパターン機能。
The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs
革新的な C29 コアを搭載したマイコンを活用し、高電圧システムでリアルタイム性能を強化する方法
Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide
高精度の故障検出機能により、システム効率の向上と安全性の向上に貢献
エッジ AI により、電子機器はこれまで以上に応答性に優れ、効率的で、セキュアになります。計算能力をデータ ソースに近づけることで、クラウドではなくデバイス上で意思決定を行うことが可能になります。TI のマイコン デバイスは、TI の統合型 TinyEngine™ NPU を搭載したエッジ AI アクセラレーション デバイスを含め、エッジ AI の動作をサポートすることができます。
利点:
- アーク フォルト検出およびグリッド システムの状態監視において、最大 99% の高精度を実現
- 設計と開発を容易にするシングル チップ ソリューション。
- 迅速な市場投入を支援するためのドキュメントを備えた、完全なツール チェーンとエコシステム。
- TinyEngine™ NPU により、レイテンシを 5 ~ 10 倍低減。
エッジ AI 対応 MCU を搭載し、リアルタイム制御システムのシステム障害検出を最適化
より精度と信頼性の高いアーク障害検出を実現する C2000™ マイコン搭載エッジ AI
TMS320F28P550SJアクティブ
TMS320F28P550SGアクティブ
高度なデジタル電力変換
当社のスケーラブルで超低レイテンシのリアルタイム MCU は、パワー エレクトロニクスにおける効率を高めます。当社のポートフォリオには、アプリケーションの評価と開発を支援するさまざまな設計リソースが揃っています。
TI の一部のデバイスは、オンチップのプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) サブシステムを搭載しており、通信やデータ処理などのタスクで、低レイテンシの処理を実現できます。これにより、メイン プロセッサは一般的なタスクに専念でき、計算負荷が高いまたは時間制約の厳しいワークロードを PRU にオフロードできます。
利点:
- 高精度センシング。
- より高性能な制御。
- 高度なアクチュエーション。
- 周辺装置の緊密な結合。
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs
Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)
TMS320F28P550SJアクティブ
TMS320F28P650DKアクティブ
ランタイムの機能安全保護機能を実現します
TI の マイコンには、Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD) 認証の機能安全開発プロセスを備えたデバイスが含まれており、産業 (最大 SIL 3) の安全アプリケーションをサポートします。
利点:
- 診断機能を内蔵した安全性を重視したアーキテクチャ。
- システムレベルの安全性評価を容易にする認証済みのプロセス。
- 主要な安全機構を実装するための既成ソフトウェア ライブラリ。
- 安全/セキュリティ ユニット、ロック ステップ コア アーキテクチャ、デュアル クロック比較機能。
- 実装サンプルが付属するソフトウェア診断ライブラリ。
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
TMS320F28P550SJアクティブ
セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます
強力なセキュリティ機能を必要とするアプリケーションでは、TI のマイコンを検討することをお勧めします。当社のスケーラブルなデバイスは、包括的なツール、ライブラリ、ソフトウェア例、ドキュメントのエコシステムと互換性があります。
主要なセキュリティ モジュール:
- ハードウェア セキュリティ モジュール
- 安全およびセキュリティ ユニット
- デュアル コード セキュリティ モジュール (DCSM)
- 暗号化アクセラレーション機能
- セキュア ブート、デバッグ&キー メカニズム
- ファームウェアのセキュア アップデート
Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices
C29x 安全およびセキュリティ ユニットによるランタイム安全および セキュリティの実装 (Rev. A 翻訳版)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
TMS320F28P550SJアクティブ
OptiFlash 技術を搭載した AM26 MCU は、フラッシュキャッシュ付き専用外部フラッシュ コントローラ、ハードウェア ブート加速、インライン エラー訂正および暗号化などの機能を通じて、内蔵フラッシュ搭載 MCU との性能差を最小限に抑えることを目指しています。このアーキテクチャにより、低遅延で安全なコード実行を実現するとともに、より高い柔軟性とスケーラビリティが提供されます。
Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology
OptiFlash Memory Technology (Rev. A)
フレキシブルなデジタル電源ソリューションを採用すると、通信整流器やサーバー電源の各アプリケーションで電源ソリューションを最適化可能
TI のデジタル電源絶縁型コントローラは、最適化済みの電力変換と、AI モデルを CPU から統合型 NPU にオフロードする方法を通じて、効率と信頼性を両方向上できます。これらの製品により、システム統合が向上し、適応型デッドタイム制御、ファームウェアのライブ アップデート、UART、SPI、PMBus、I2C などの通信インターフェイスなどの高度な機能と保護機能が搭載されています。
TI のリアルタイム マイコンは、PFC、DC/DC エネルギー変換、MCRPS 仕様 (セキュリティと通信を含む) に適したソフトウェア互換のプラットフォームを提供します。
注目のリソース
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F28P550SG – 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F2800157 – C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
- SYSCONFIG – システム構成ツール
TI の各種デジタル制御ソリューションを使用すると、グリーン エネルギー インフラの開発を迅速化できます
TI の各種リアルタイム マイコンは、高精度のリアルタイム制御機能を搭載したスケーラブルで革新的なプラットフォームを実現しています。その結果、電力密度の増加と効率の向上を通じて、EV 充電、再生可能エネルギー ストレージ、電力変換システムに関するお客様のニーズに対応できます。TI の最新トポロジを提示するリファレンス デザイン、ソフトウェア パッケージを活用すると、開発期間を短縮できます。
利点:
- 高分解能 PWM により、窒化ガリウム (GaN) および炭化ケイ素 (SiC) の可能性を最大限に引き出せます。
- 人工知能を用いた太陽光アーク故障検出で、99% 以下の誤差精度を実現。
- 使いやすさと製品開発期間の短縮を実現する PowerSUITE™ ソフトウェア。
注目のリソース
- TIDA-010955 – ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
- TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
- TIDA-010954 – 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- TMS320F28P550SG – 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P65x LaunchPad™ 開発キット
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
- SYSCONFIG – システム構成ツール
スケーラブルなデジタル電源プラットフォームまたはスタンドアロンのポータブル オプションで安定したエネルギーの流れを維持することで、家庭、サーバー、データセンターを保護します
TI のリアルタイム マイコン プラットフォームを採用すれば、単相 UPS から 3 相オンライン UPS まで対応し、幅広い電力範囲や、双方向 DC/DC、ポータブル電源ステーションなどの隣接ソリューションを含むマルチフェーズ機能などの多様なオプションを提供する、ソフトウェア互換の UPS プラットフォームを開発できます。
利点:
- TI の各種緊密な結合ペリフェラル (ADC、PWM、CPU) を活用した、超低レイテンシのデジタル電源制御ループ。
- GaN と SiC に対応した高分解能 PWM (75ps) と高いスイッチング周波数能力 (1MHz 超)
- 価格の制約が厳しい設計と小型サイズに適した、ソフトウェア互換のリアルタイム マイコン プラットフォーム
注目のリソース
- TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
- TIDA-010954 – 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン
- TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- F29H850TU – C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P65x LaunchPad™ 開発キット
- F29H85X-SOM-EVM – F29H85x controlSOM の評価基板
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境