車載マイコン
カテゴリ別の参照
進化する市場ニーズに対応するために、当社の多様でスケーラブルな車載マイコンのポートフォリオは、包括的なハードウェアおよびソフトウェア エコシステムを提供します。 当社のマイコンファミリは、コスト最適化された Arm Cortex-M0+ コアから次世代の高性能 C29 コアまで、幅広いアーキテクチャを採用しています。8KB から 8MB までのフラッシュ メモリ容量を備え、次世代設計の課題を解決するソリューションを見つけることができます。 市場投入期間を短縮するため、豊富なソフトウェア資産、車載向けリファレンス デザイン、直感的に使えるグラフィカル ツール、そして幅広いサードパーティ エコシステムを用意しています。
設計と開発に役立つリソース
システム構成ツール
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
F29 リアルタイム MCU 向け基本ソフトウェア開発キット (SDK)
F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。
MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
新製品
車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
概算価格 (USD)1ku |0.56
車載、C29x 200MHz デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、32 ビット C2000™ マイコン
概算価格 (USD)1ku |12.406
車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)
概算価格 (USD)1ku |0.5
車載、200MHz 動作の C29x デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000 32 ビット マイコン
概算価格 (USD)1ku |12.706
車載、64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
概算価格 (USD)1ku |0.589