フォトカプラ エミュレータ

オプトカプラ、光 MOS、SSR、およびオプトカプラ ゲート ドライバをアップグレードして、システムの信頼性と寿命を向上させます

parametric-filter製品をすべて表示
当社の二酸化ケイ素絶縁デバイスは、オプトカプラ、金属酸化物半導体 (MOS)、オプトリレーなどの LED や光を用いた光絶縁器のピン互換アップグレードを提供します。光を利用した絶縁から二酸化ケイ素絶縁への置き換えにより、システムの信頼性と信号の完全性が向上します。産業用および自動車用アプリケーションにおいて、これらのデバイスは>125℃の動作温度、±125kV/µs を超えるコモン モード過渡耐性(CMTI)、および寿命と温度にわたって安定した電流伝達比 (CTR) を提供します。当社の Automotive Electronics Council (AEC) Q100 認定済みオプトエミュレータは、DC/DC アプリケーションにおける二次側レギュレーション機能や自動車用途での過電圧検出機能を実現しつつ、二酸化ケイ素絶縁デバイスの信頼性と長寿命の利点も兼ね備えています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

高速ロジック出力フォトカプラのアップグレード

プッシュプル、トーテムポール、オープン コレクタ出力を含む、多くのロジック出力フォトカプラに対応したピン互換のアップグレード製品を提供しています。

光学 MOS と SSR のアップグレード

多くのフォト MOS、フォトリレー、および低消費電力のソリッドステート リレー (SSR) に対応したピン互換アップグレード製品を用意しています。

トランジスタ出力フォトカプラ

多くのトランジスタ出力フォトカプラに対応したピン互換のアップグレード製品を提供しています。

絶縁型ゲート ドライブ向けフォトカプラ エミュレータ

高いノイズ耐性と改善されたタイミング スキューを備えた、多くのフォトカプラ ゲートドライバに対応したピン互換のアップグレード製品を提供しています。

ISOM8110-EP
フォトカプラ エミュレータ

エンハンスド製品、80% ~ 160% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

概算価格 (USD) 1ku | 7

ISOS510-SEP
フォトカプラ エミュレータ

耐放射線特性、宇宙用強化プラスチック封止、トランジスタ出力、アナログ動作、フォトカプラ エミュレータ

フォトカプラ、光学式 MOS、SSR をアップグレード

checkmark

最適化済みの設計

時間や温度にわたって安定した CTR を持つシリコンベースのフォトカプラは、CTR の劣化を補償する必要をなくします。

checkmark

信頼性の高い絶縁能力

最大 5,000VRMS の絶縁定格、最大 10kV のサージ耐性、そして ±125kV/µs の CMTI で、設計と信号の完全性を保護します。

checkmark

複数のピン互換パッケージ

業界標準パッケージで提供される、高性能なピン互換代替品を使って、既存のフォトカプラ、光 MOS、SSR の設計プロセスを簡素化します。

光学式アイソレータ

フォト MOS、光学MOS、および SSR のアップグレード

当社のフォトカプラ エミュレータは、ダイオード エミュレータ入力と、背面接続されたメタル酸化物半導体電界効果トランジスタ出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。

ホワイト・ペーパー
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
このホワイトペーパーでは、機械式スイッチと光学式スイッチの違いについて説明します。ISOM8610 は寿命が長く、システムの設定柔軟性を向上させ、設計を簡素化し、性能を向上させます。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン
TI の ISO121x デバイスを使用した、16 チャネル絶縁デジタル入力のコンパクトな実装。  断線検出は、各チャネルに 1 つの追加の光学式 MOS を使用するだけで実装可能です。
光学式 MOS デバイス に関する主な製品
ISOM8610 アクティブ DC 入力、常時開 (ノーマリー オフ) 出力、シングルチャネル、絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ
ISOM8600 アクティブ 機能絶縁、DC 入力、常時開出力、シングルチャネル絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ

高速ロジック出力フォトカプラ エミュレータ

当社の高速またはプッシュプル トーテムポール出力フォトカプラは、従来の高速フォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレーターは、電流駆動のダイオード エミュレーター入力と、パルス幅変調 (PWM) およびその他のデジタル信号を最大 25Mbps まで伝送可能な高速相補型金属酸化膜半導体トランジスタ出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を用いた絶縁技術と比べて、信頼性と寿命が向上しています。

リファレンス デザイン
統合型モーター ドライブ向け、48V、3.5kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、当社のフォトカプラ エミュレータを活用し、信頼性と効率性に優れた絶縁を実現した、48V、3.5kW の小型フォーム ファクタ三相インバータの統合モーター ドライブ向けリファレンスデザインです。
アプリケーション概要
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
このアプリケーション ブリーフでは、従来の LED ベースのフォト カプラと TI の二酸化ケイ素ベースのフォトカプラ エミュレータを比較し、それぞれの規格 (IEC 60747-5-5 および IEC 60747-17) や試験要件について解説しています。
PDF | HTML
プッシュプル フォトカプラ エミュレータ に関する主な製品
ISOM8710 アクティブ DC 入力、ロジック出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ

高速ロジック出力フォトカプラ エミュレータ

当社の高速オープン コレクタ出フォト力カプラは、従来の高速フォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、最大 25 Mbps の PWM およびその他のデジタル信号を伝送可能な高速ロジック出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。 

アプリケーション概要
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
このアプリケーション ブリーフでは、従来の LED ベースのフォト カプラと TI の二酸化ケイ素ベースのフォトカプラ エミュレータを比較し、それぞれの規格 (IEC 60747-5-5 および IEC 60747-17) や試験要件について解説しています。
PDF | HTML
製品概要
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
光学式 MOS、フォトリレー、SSR に加え、高速プッシュプル トーテムポール出力、オープン コレクタ出力、トランジスタ出力フォトのカプラなど、各種フォトカプラ エミュレータの出力タイプをご覧いただけます。
PDF | HTML
オープンコレクタ フォトカプラ エミュレータ に関する主な製品
ISOM8711 アクティブ DC 入力、オープン コレクタ出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ

トランジスタ出力フォトカプラ

当社の DC 入力トランジスタ出力フォトカプラは、従来のフォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、アナログ データを伝送可能なバイポーラ接合トランジスタ (BJT) 出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。

このファミリは、車載用 AEC-Q100 認定済みで、CTR が 100% から 600% までのバリエーションを揃えています。業界標準のピン互換パッケージ オプションは、3.7kV (5mm クリープ距離) または 5kV (8mm クリープ距離) の絶縁性能と、2.5mm (ピッチ) または 1.27mm (ハーフピッチ) に対応しています。

アプリケーション概要
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
このアプリケーション ブリーフでは、従来の LED ベースのフォト カプラと TI の二酸化ケイ素ベースのフォトカプラ エミュレータを比較し、それぞれの規格 (IEC 60747-5-5 および IEC 60747-17) や試験要件について解説しています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
このアプリケーション ブリーフでは、定電流 (CC)、定電圧 (CV) 方式のバッテリ充電アプリケーションの設計と最適化、およびフォトカプラ エミュレータがフィードバック ループの信頼性、性能、速度を向上させる方法について解説しています。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
フォトカプラ エミュレータ搭載 750kHz 絶縁フライバック コンバータ(24V、0.7A) リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、48V 入力および 24V、0.7A 出力の絶縁型高周波 (750kHz) フライバック コンバータを含んでいます。LM51561 が PWM 制御を提供し、フォトカプラ エミュレータが帰還絶縁に使用されています。
DC 入力フォトカプラ エミュレータ に関する主な製品
ISOM8110-Q1 アクティブ 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
ISOM8113-Q1 アクティブ 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
ISOM8113 アクティブ 375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

トランジスタ出力フォトカプラ

当社の AC 入力トランジスタ出力フォトカプラは、従来のフォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、アナログ データを伝送可能な BJT 出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。

このファミリは、車載用 AEC-Q100 認定済みで、CTR が 100% から 600% までのバリエーションを揃えています。業界標準のピン互換パッケージ オプションは、3.7kV (5mm クリープ距離) または 5kV (8mm クリープ距離) の絶縁性能と、2.5mm (ピッチ) または 1.27mm (ハーフピッチ) に対応しています。

アプリケーション概要
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
このアプリケーション ブリーフでは、従来の LED ベースのフォト カプラと TI の二酸化ケイ素ベースのフォトカプラ エミュレータを比較し、それぞれの規格 (IEC 60747-5-5 および IEC 60747-17) や試験要件について解説しています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
このアプリケーション ブリーフでは、CC-CV 方式のバッテリ充電アプリケーションの設計と最適化、およびフォトカプラ エミュレータがフィードバック ループの信頼性、性能、速度を向上させる方法について解説しています。
PDF | HTML
AC 入力フォトカプラ エミュレータ に関する主な製品
ISOM8115-Q1 アクティブ 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
ISOM8118-Q1 アクティブ 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
ISOM8118 アクティブ 375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

技術リソース

技術記事
技術記事
フォトカプラ エミュレータ:フォトカプラ技術をアップグレードするべき理由
この記事をご覧になると、フォトカプラ エミュレータがフォトカプラの使いやすさと、SiO2 ベースの絶縁による利点をどのように組み合わせているかを把握し、最新のシステムの需要を満たすと同時に、性能、信頼性、安全性を確保することができます。 
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Introduction to Opto-Emulators
このアプリケーション ノートでは、フォトカプラ エミュレータの概要、フォトカプラに対する性能上の主な利点、フォトカプラ エミュレータを使用する一般的な回路の例について説明します。 
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
FAQ フォーラム:フォトカプラ エミュレータ
TI のフォトカプラ エミュレータ製品ラインアップの詳細については、TI の「よくある質問」 (Frequenty Asked Questions:FAQ) フォーラムでフォトカプラ エミュレータに関するご質問をご覧ください。