絶縁型 CAN トランシーバ

従来型の CAN と CAN FD の各バス プロトコルをサポートする、信頼性の高い絶縁型 CAN トランシーバ
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

基本絶縁型と強化絶縁型の各 CAN (コントローラ エリア ネットワーク) トランシーバで構成された TI の製品ラインアップを検索できます。TI の絶縁型 CAN 製品は、CAN と CAN FD を使用する従来の通信をサポートするほか、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車)、モーター ドライブ、グリッド インフラ、パワー デリバリ (電力供給) などのアプリケーションで信頼性の高いデータ転送を実現できるように、高い EMC、優れたバス障害保護機能、高い耐性、低電磁波という特長を達成しています。

アプリケーション別の選択


車載絶縁型 CAN トランシーバ

バッテリ マネージメント システム(BMS)、オンボード チャージャ(OBC)、トラクション インバータなどの車載用アプリケーションで通信を行い、高い EMC を特長とする基本絶縁型と強化絶縁型の CAN トランシーバです。

産業用絶縁 CAN トランシーバ

高度なバス障害保護、高い耐性、低電磁波を特長とし、グリッド インフラやモーター ドライブなどの産業用アプリケーションで高信頼性のデータ転送を実現する基本絶縁型と強化絶縁型の CAN トランシーバ
CAN と LIN それぞれの高集積バス トランシーバおよびシステム ベーシス チップ (SBC) で構成された TI の多様な製品ラインアップは、CAN、CAN FD、LIN それぞれの通信性能、バス保護能力、および電磁波を改善します。

関連カテゴリ


絶縁なしの CAN トランシーバ


Technical Resources

アプリケーション概要

Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F)

絶縁定格、サイズ、データ レート、CMTI、スタンドオフ電圧など、絶縁型 CAN を設計する際の重要な性能上の検討事項について説明しています。
アプリケーション概要

絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版)

CAN の信号と電源を絶縁し、絶縁型 CAN サブシステムの設計プロセスを簡素化するためのディスクリート オプションと統合型オプションを解説します。

絶縁認証

TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
リファレンス・デザイン

車載絶縁型 CAN と電源フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載環境で広く使用されている強化絶縁CAN通信を小さなフットプリントで実現する方法を紹介します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
リファレンス・デザイン

高電力効率、絶縁型 CANopen のリファレンス デザイン

CAN と CANopen はレガシー フィールドバス プロトコルで、ファクトリ オートメーションの多くのアプリケーションで使用されています。高電圧によって最終製品が損傷する可能性がある場合には、必ず絶縁が必要です。現在のスマート ファクトリは、電力効率の優れた複数のオートメーション モードを採用しています。このリファレンス デザインは、ISO1050 と SN6501 の各デバイスを搭載した BeagleBone Black CAPE です。既存の Linux ソフトウェア インフラを使用し、BeagleBone Black 開発ボードでこのリファレンス デザインの容易なテストが可能です。