RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

長距離にわたってデータの信頼性とシステム性能を向上。

parametric-filter製品をすべて表示
RS-422 と RS-485 の各インターフェイス向けの高性能トランシーバで構成された TI の製品ラインアップをご確認ください。ノイズの多い過酷な環境でも高い信頼性で性能を達成できるように、TI の RS-422 と RS-485 の各トランシーバは業界最小のパッケージで保護機能を搭載し、高い耐性を実現しています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

ESD 統合型トランシーバ

統合型 ESD 保護機能によって 30kV 以下における IEC 61000-4-2 接触放電保護と 30kV の HBM 保護を提供し、外部保護機能を除去することでコストの削減と基板面積の節約を実現する RS-485 トランシーバ

障害保護機能付きトランシーバ

過酷な産業用環境で保護と実行が行えるように設計された、データ ピンの高度なバス障害保護と広い同相電圧を備えた RS-485 トランシーバ

サージ保護機能付きトランシーバ

高度なサージ保護機能内蔵(IEC 61000-4-5)によって外部保護部品の数を低減できる RS-485 トランシーバ

関連カテゴリ
絶縁型 RS-485 トランシーバ

バスライン トランシーバとロジック レベル インターフェイスの間で 2.5kVRMS の絶縁を実現する、静電容量性絶縁機能を内蔵した RS-485 トランシーバ

RS-485 の主な製品ラインアップ

THVD8000T
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、拡張温度範囲、RS-485 トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 12.5

THVD9491-SEP
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電圧に対応、IEC ESD 対応、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ

THVD2452V-EP
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

エンハンスド製品:フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 13.743

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
RS-485 信号用の電力線通信 (PLC) を 2 線式で実現しようとする場合、THVD8000 と THVD8010 は優れた選択肢になります。110V AC、220V AC、数百ボルトの DC、いずれかの電力線に重畳して RS-485 信号を伝送するのに役立つシステム ソリューションをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
より信頼性の高い RS-485 システムを製作する際に、障害保護、入力同相範囲への対処、グリッチ除去の各機能を活用する方法をご確認ください。  各機能の詳細と、THVD24x0 デバイスを使用して実施したラボのテスト、およびそれらの結果について解説しています。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
RS-485 の自動方向制御機能と、THVD14x6 を使用したラボのテストについて解説しています。システムの絶縁チャネル数や GPIO ピンの数に制限がある場合、自動方向制御機能を搭載している THVD14x6 は良好な選択肢になります。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

産業用オートメーション
電気的ノイズの多い環境で、産業用コントローラとフィールド デバイス間の通信リンクを保護
ビルディング オートメーション
信頼性の高い長距離通信を使用して、HVAC (エアコン) システムと照明システムを接続
エネルギー インフラ
電力メーターとソーラー インバータの長距離データ転送を実現し、安定性の高いグリッド通信をサポート
家電製品
電化製品で制御ボードとセンサ間の通信をサポートすると同時に、EMI を低減し、同相範囲を拡大
医療 / ヘルスケア
繊細な環境で動作する医療機器において、スペースに制約のあるサブシステム間で高精度のデータ転送を確実に実現
ロボット
ロボット システム内のモーター ドライバとコントローラの間に、高速で信頼性の高いデータ リンクを実装

電気的ノイズの多い環境で、産業用コントローラとフィールド デバイス間の通信リンクを保護

堅牢な差動信号伝送を活用することで、PLC、サーボ ドライバ、通信モジュール間で信頼性の高いファクトリ通信を実現できます。TI の RS-485 トランシーバは長いケーブルにおける高速データ伝送を実現し、多様な産業用環境でノイズ耐性を強化します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010948 – 位置フィードバック機能と産業用通信プロトコルを搭載した 6 軸モーター制御のリファレンス デザイン
  • TIDA-010030 – 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
製品
  • THVD1450 – ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
  • THVD2450 – IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
  • THVD1500 – 最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

信頼性の高い長距離通信を使用して、HVAC (エアコン) システムと照明システムを接続

EMI と信号損失を最小化するためにスルーレート制御とフェイルセーフ ロジックを内蔵しており、HVAC (空調)、照明、セキュリティ制御の設計を簡素化できます。TI の RS-485 トランシーバは、密集した建築物におけるシステムの信頼性向上と、長距離通信の実現に役立ちます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-060027 – 持続的な高電圧や電気的過剰ストレスから各種 RS-485 トランシーバを保護する機能のリファレンス デザイン
  • TIDM-FRAM-THERMOSTAT – サーモスタット実装、FRAM マイコン付き
製品
  • THVD1500 – 最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ
  • THVD2410V – フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
  • THVD2419 – 最大 3kV IEC サージと ±42V の故障保護機能搭載、3V ~ 5.5V、250kbps、RS-485 トランシーバ

電力メーターとソーラー インバータの長距離データ転送を実現し、安定性の高いグリッド通信をサポート

スマート メーター、リレー、インバータ向けの堅牢なデータ リンクにより、グリッド レベルの信頼性をサポートします。TI の RS-485 トランシーバを使用すると、幅広い電圧範囲での動作と、同相範囲に対応した長距離通信を実現できます。復元力が高く将来に対応できるエネルギー システムに最適です。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010935 – ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン
  • TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
製品
  • THVD1406 – 方向自動制御機能と ±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V から 5V、500kbps、半二重 RS-485 トランシーバ
  • THVD2450 – IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
  • THVD2410 – IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

電化製品で制御ボードとセンサ間の通信をサポートすると同時に、EMI を低減し、同相範囲を拡大

効率性の高いボード間通信を採用した、小型のコネクテッド (ネットワーク接続型) 電化製品を設計できます。TI の RS-485 トランシーバは、高ノイズ耐性、低 EMI、幅広い同相範囲を小型パッケージで提供します。これらのデバイスは HVAC ユニット、電動工具、その他の電化製品に最適です。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
  • TIDA-00731 – IEC ESD、EFT およびサージ保護付き RS-485 リファレンス・デザイン
製品
  • THVD2410 – IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
  • THVD8000 – OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ
  • THVD1452 – ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
技術資料

繊細な環境で動作する医療機器において、スペースに制約のあるサブシステム間で高精度のデータ転送を確実に実現

モニタ、診断ツール、輸液システムで小型パッケージを採用したコンパクトなシステムを実現できます。TI の RS-485 トランシーバはフェイルセーフ ロジックを内蔵しているため、繊細な機器を保護し、医療環境で信頼性の高い通信を確実に実現するのに役立ちます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01629 – サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00177 – HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン
製品
  • THVD2410V – フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
  • THVD2450V – 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル IO、3V ~ 5.5V、50Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ
  • THVD1410 – ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
技術資料

ロボット システム内のモーター ドライバとコントローラの間に、高速で信頼性の高いデータ リンクを実装

高速な RS-485 リンクを使用して、ロボット アーム、センサ、ドライバの同期した動作とフィードバックを実現します。TI の RS-485 トランシーバは、小型のパッケージでフェイルセーフ機能をサポートしており、産業用ロボットの応答性と精度を確保できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01629 – サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-010026 – EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン
製品
  • THVD1420 – 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ
  • THVD8000 – OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ
  • THVD1550 – ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ
技術資料