RS-232 トランシーバ

システムの保護とデータ レートの向上を実現すると同時に、消費電力を低減

parametric-filter製品をすべて表示
TI のトランシーバ製品ラインアップは、優れた ESD (静電気放電) 保護を実現し、RS-232 信号伝送の信頼性向上に役立ちます。TI の各種統合型デバイスの特長は、最小 1.8V という広い電圧範囲への対応や、さまざまなチャネル構成とデータ レートを取り揃えていることであり、過酷な環境で信頼性の高い通信を実現できます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

高 ESD トランシーバ

過酷な環境に適したデザインであり、TI の複数の RS-232 トランシーバを使用してボード面積を節約しているほか、IEC-ESD 61000-4-2 サポートを統合し、最大 ±15kV の空中放電、±8kV の CDM (デバイス帯電モデル)、±15kV の HBM (人体モデル) に対処します。

データ レートの高いトランシーバ

幅広いチャネル構成の RS-232 トランシーバを使用して、最大 1Mbps のデータ レートを必要とするアプリケーションを最適化します。

低電圧トランシーバ

バッテリ動作の小型アプリケーション向けデザインとして、QFN パッケージ封止の RS-232 トランシーバを複数搭載し、最小 16 mm2 の面積で、1.8V のプロセッサ インターフェイスとの互換性を確保しています。

主な RS-232 トランシーバ

TI の RS-232 製品ラインアップを選択する理由

checkmark

信号伝送の信頼性が向上

マルチチャネル対応、ノイズ感度の低い RS-232 トランシーバの採用で、フレキシビリティと信頼性が実現

checkmark

容易な実装

RS-232 には、ソフトウェアの必要なしで、最大 15m の通信距離を実現できる特長があります。この事実を理解して活用すると、設計が容易になります

checkmark

コスト効率の優れたソリューションを実現

TI の各種 RS-232 デバイスには、優れた電力効率や小型パッケージという特長があるので、コスト効率の向上に貢献できます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
RS-232 Glossary and Selection Guide
この資料では、RS-232 規格の概要を紹介し、主な電気的仕様とタイミング仕様について説明しています。また、具体的なアプリケーションに適した RS-232 を選定するのに役立つセレクション ガイドも付属しています。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
RS-232、RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) の各アプリケーションに適した TVS (過度電圧サプレッサ) ダイオードの電圧パラメータと固有な種類の詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
新しい RS-232 デバイスの大半がアクティブ電流またはアクティブ電力に関する仕様を少なくとも 1 つ規定している一方で、多くのデバイスがどちらも規定していない理由をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

データ センターとエンタープライズ
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
ファクトリ オートメーション / 制御
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
有線ネットワーク
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.

Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00540 – RS-485 / RS-232 マルチプロトコル・トランシーバ、リファレンス・デザイン

Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.

For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00163 – 絶縁型 RS-232 - UART コンバータ、リファレンス・デザイン
  • TIDA-00540 – RS-485 / RS-232 マルチプロトコル・トランシーバ、リファレンス・デザイン
  • TIDA-00557 – 保護リレー、IED およびサブステーション オートメーション用、RS-232 モデム インターフェイス モジュールのリファレンス デザイン

Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01230 – 信号と電源を統合した絶縁型 RS-232 のリファレンス デザイン

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TRS3122E:RS-232 トランシーバ ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-RS232 は、TI の LaunchPad™ 開発キット向けのブースタパック プラグイン モジュールです。BOOSTXL-RS232 は、業界初の 1.8V インダクタレス、低消費電力 RS-232 トランシーバである TRS3122E を使用して、RS-232 のプロトタイプ製作を迅速化するのに役立ちます。このボードは、1 個の DB-9 コネクタと、LaunchPad 開発キットに対応する標準的な 40 ピン ヘッダを搭載しています。これらを組み合わせると、LaunchPad 開発キットや外部 RS-232 シリアル ポートに簡単に接続できます。また、このブースタパック (...)

評価ボード
TRS3232EIRGT ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバの評価基板
この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3232E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。
評価ボード
TRS3122E:1.8V RS-232 トランシーバの評価基板
TRS3122EEVM は、1.8V 高速 RS-232 トランシーバ TRS3122E 用の評価基板です。この基板を使用すると、取り付け済みの DB-9 コネクタと端子台を使用してデバイスを評価できます。このボードは、簡単な評価のためにループバック状態に設定するか、詳細な理解のために診断ソフトウェアと連携して動作させることができます。

RS-232 トランシーバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。