PCIe、SAS、SATA IC
信号の到達範囲を延長し、信号品質を強化すると同時に、設計の複雑さを低減することができます。
カテゴリ別の参照
TI は、PCIe®、UPI、CXL™、SAS、SATA の各プロトコルをサポートする、低消費電力、低レイテンシ、マルチチャネルのリドライバ、リピータ、パッシブ マルチプレクサおよびデマルチプレクサで構成された幅広い製品ラインアップを提供しています。TI のデバイスの高度なシグナル コンディショニング機能を活用すると、データ ストレージ、PC とノート PC、ゲーム、車載の各アプリケーション向けのコネクティビティを設計する際に、システム コストの削減と信号到達範囲の拡大を実現できます。
プロトコルと種類別に選択
PCIe、UPI、CXL それぞれのリタイマ、リドライバ、マルチプレクサ
コストと消費電力を最適化する設計で、信号品質と信号の配信 (伝送) を強化する目的で使用する、シングルチャネル、デュアルチャネル、マルチチャネルの各 IC。
SAS と SATA のリドライバとマルチプレクサ
SAS と SATA をサポートする低消費電力、長距離、マルチチャネル数のリピータとマルチプレクサの各オプション。
Technical Resources
PCIe Gen 4 リドライバを使用して信号を増幅し、到達範囲を延長<br />
PCI Express 4.0 リドライバの概要と、このリドライバを活用して、ホストとエンドポイントの間でリンクを拡張する方法をご確認ください。
技術記事
Signal Conditioning functions go mainstream in PCI Express Gen 4
PCIe Gen-4 の設計で、リンク延長製品を使用して、減衰の増大に対処する方法を説明します。