マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

車載と産業用の各システムで、入力と出力の監視およびシリアル化を最適化
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) デバイスで構成された TI の製品ラインアップは、車載と産業用の各アプリケーションでマルチポジションのアナログ スイッチとデジタル スイッチの監視に使用できます。これらの製品は、漏れ電流、逆ブロッキング、ESD に対処する保護機能を搭載することができ、ボディ コントロール モジュールなどのアプリケーション向けにスイッチ接触監視ソリューションを小型化できます。

種類別に選択


マルチスイッチ検出インターフェイス デバイス

車載用 / 産業用アプリケーションのマルチポジション アナログ / デジタル スイッチを監視する統合型、低消費電力のスイッチおよびセンサ インターフェイス デバイス

産業用シリアライザ

単一のデバイスで最大 8 入力をサポート、または PC、PLC などの産業用システムで追加入力にカスケードできる、産業用 I/O 向けの高電圧シリアライザ

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution

統合型 MSDI ソリューションや、CMOS マルチプレクサを使用する部分的ディスクリート方式、または多数の受動部品を使用するディスクリート ソリューションのいずれかを使用して、スイッチ検出の代表的な実装方法に関する理解を深めることができます
アプリケーション概要

Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System

入力保護回路を実装して TI の 24 入力 MSDI デバイスを使用し、24V システムでの動作を実現する方法をご確認ください。