LIN トランシーバ
AEC-Q100 認定取得済み、LIN 2.2a、ISO 17987-4、SAE J2602 に準拠した TI の各種 LIN トランシーバを採用すると、小型で堅牢性の高い設計を実現できます。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
シングル チャネル
インヒビット (禁止) とウェイク、障害保護、ドミナント状態タイムアウト、K-LINE (故障診断通信) 対応のような拡張機能を搭載したシングルチャネル LIN トランシーバ
関連カテゴリ
新製品
ドミナント状態タイムアウト機能と ±70V 故障保護機能搭載 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.46
TI の LIN トランシーバの利点
小型サイズ
業界標準の SOIC と VSON の各自パッケージに加えて、業界最小クラスのパッケージである SOT を採用すると、基板面積を節減できます。
優れたバス障害保護機能
12V、24V、およびそれ以上で動作するシステムをサポートし、45V と 60V 両方のバス障害保護を実現する、互いにピン互換性のある複数のソリューションを取り揃えているため、設計のフレキシビリティが向上します。
低電磁波
OEM (original equipment manufacturer:自動車メーカー各社) の要件を上回る優れた EMC 特性を達成する、堅牢性を重視した設計。
技術リソース
LIN (Local Interconnect Network) の概要とトレーニング
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
CAN and LIN transceiver low-power modes
主なアプリケーションの概要
最小の電磁波や最大のバス障害保護機能という特長を通じて、12V、24V、またはそれ以上の電圧でシステムを開発できます。
12V と 24V の各システムをサポートするために互いにピン互換の製品を複数取り揃え、ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラの多様な設計を支援します。また、TI の LIN トランシーバは優れた EMC 特性を達成しており、開発中システムの堅牢性と信頼性を確保できます。
主なリソース
- TIDEP-01022 – ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
- TLIN1021A-Q1 – 車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き
- TLIN1022A-Q1 – 車載対応、ドミナント状態タイムアウト機能搭載、デュアル LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN2024A-Q1 – 車載対応、ドミナント状態への対応機能搭載、クワッド LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
電磁干渉 (EMI) の小さいコンパクトなライティング システムの設計に役立ちます
車載ライティングが進化を続けている現状で、サイズ小型化のニーズと、信頼性の高い通信の確保は引き続き重要になっています。
TI の各種 LIN トランシーバは、コンパクトなアプリケーションを想定した設計を採用しており、強力な性能と優れた EMC (電磁適合性) 特性を達成するほか、業界標準パッケージまたはそれより小型のパッケージに封止済みです。
主なリソース
- TIDA-020029 – 車載リア ライト向け、デジタル インターフェイス LED 駆動モジュールのリファレンス デザイン
- TIDA-050040 – ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
- TLIN1029A-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN1021A-Q1 – 車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き
- TLIN1039-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ
業界をリードする小型パッケージ内にウェークアップ機能を搭載し、電力効率の優れたカー アクセス システムの製作に役立ちます。
ウェークとインヒビットに対応するデバイスを採用すると、カー アクセス設計で消費電力を最小化できます。TI の各種シングルチャネル トランシーバは、スペースに制約のあるアプリケーションに適したコンパクトなオプションを取り揃えています。
主なリソース
- TIDA-01632 – 車載、Bluetooth® Low Energy、カー アクセス向けサテライト ノードのリファレンス デザイン
- TLIN1029A-Q1 – ドミナント状態タイムアウト機能搭載、LIN1029A-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TLIN1021A-Q1 – 車載、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き