カテゴリ別の参照
TI の DLP® 製品の特長?
優れた画質
DLP テクノロジーの採用により、従来型と新型どちらのディスプレイ アプリケーションでも、鮮明な画質を実現できます。
ほぼすべての面に表示
表示面に合わせた表示画像の歪み補正機能 (デワープ) を使用すると、表示面の不規則な形状の影響を幾何学的に補正できます。
信頼できるテクノロジー
TI の製品の土台にあるのは、産業用や車載の多様な最終製品に取り組むイノベーターから高い信頼を得ている DLP テクノロジーです。
優れたサポート
TI は、オンラインのリファレンス デザイン、評価基板、ソフトウェア、E2E コミュニティ サポートなど、お客様の設計プロセスを容易にする豊富なサポート リソースを提供しています。
DLP テクノロジーに関する理解を深める
DLP テクノロジーの動作原理
DLP テクノロジーの中心にあるデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、個別にアドレス指定可能な反射率の高い一連のアルミニウム製マイクロミラー、つまり極小ミラー アレイです。DMD を採用すると、高速、高効率、高信頼性の空間光変調を実行できます。TI の定評ある半導体製造能力を活用し、各 DMD は関連 CMOS メモリ セル上部に組み込まれた最大 800 万個の個別制御マイクロミラーを使用しています。
DMD を、可視光 LED、レーザー、ランプ照明のいずれかと組み合わせて使用します。それ以外に、光制御アプリケーションで UV (紫外線) または IR (赤外線) 波長をサポートすることもできます。照明源とマイクロミラーを同期動作させて、投影出力を実現します。
比類のない経験と提携
- 鮮明で明確な画質を従来型ディスプレイと新規のディスプレイ アプリケーションの両方で実現
- 産業用と車載のさまざまな最終製品を取り扱うイノベーターから高い信頼を獲得
- DLP Cinema® テクノロジーは、Academy Award®(アカデミー賞)を獲得しています。* さらに、プロジェクションの分野で非常に高い評価を受けており、すでに世界のデジタル ムービー上映館の 10 館中 8 館で採用されています。
- 強力でフレキシブルなチップセットは、最大 60Gbps のピクセル データ レートで、数百万個のミラーを高速、高精度制御
* DLP シネマ プロジェクションに使用されるデジタル マイクロミラー テクノロジーの発明に対して、その考案者であるラリー ホーンベック博士は 2014 Academy Award® of Merit (2014 年アカデミー科学技術賞) を受賞し、Oscar® 像を贈呈されました。
DLP チップセット
DLP チップセットを構成しているのは通常、DMD、コントローラ、パワー マネージメント IC (PMIC) ドライバであり、最大のパターン レートと優れた画質を実現します。これらは、多様な動作条件に応じてマイクロミラーを信頼性の高い方法で動作させる方法に関する TI の包括的な専門知識を活用した設計を採用しています。このチップセットを、外部センサ、カメラ、モーター、他のデバイスと同期させることもできます。
DLP チップセットの構成部品:
- DMD – デジタル マイクロ ミラー デバイス
- DMD コントローラ – マイクロミラーを、信頼性が高い方法で高速制御するための便利なインターフェイスとして機能
- DMD マイクロミラー ドライバ – アナログ クロックとリセット信号を供給
- 構成 PROM – 選択した DMD コントローラを構成 (プログラム済み IC として販売中、またはダウンロード可能なファームウェアとして提供)
お客様が DLP® テクノロジーを使用して製品を製造、販売、開発する場合や、お客様の販売促進、広告、説明、参考資料、または Web サイト、製品ラベル、パッケージで、DLP 関連の登録済みと未登録両方の商標、ロゴ、アイコン、画像を使用するには、これらのガイドラインに従う必要があります。
DLP 製品 の設計と開発
開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。
ハードウェア
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
ソフトウェア
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
光学モジュール
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
教育用リソース
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
パートナー
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)
DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。