NIR (700nm 超) 対応 DMD
Advance spectroscopy, optical networking and laser sintering with programmable near-infrared (NIR) light
主なアプリケーションの概要
DLP テクノロジーを採用すると、高速、高精度、小型のスペクトル スキャナと分光器を設計できます
分子は、さまざまな波長の光に対して独特な応答を示します。分光器は、これら固有の応答を使用して物質を特定し、特性評価を行います。
物質をスキャンするときに、回折格子またはプリズムを使用し、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) に向かって光スペクトルの分光を実施します。その後、特定の波長を、単一元素検出器に振り向けることができます。その結果、性能の向上、フォーム ファクタの小型化、低コストでの化学分析を実現できます。
- 低コストで強力な信号に対応できる、InGaAs シングル ポイント検出器を実現可能
- 幅広い波長のサポート (最大 2,500nm)
- フル プログラマブルで、フレキシブルなスキャンに対応
主なリソース
- TIDA-00554 – Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
- TIDA-00155 – DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用
- DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP4500NIR – 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
DLP テクノロジーを採用すると、物質の監視とテストを実施するための高速なハンドヘルド スペクトル スキャナを実現できます
分子は、さまざまな波長の光に対して独特な応答を示します。分光器は、これら固有の応答を使用して物質を特定し、特性評価を行います。
各種プログラマブル DLP チップは、単一元素検出器を使用して、特定の波長を迅速にスキャンし、監視することができます。この種のスキャナは、汚染や熟成状態などの変化をインテリジェントな方法で監視し、ばらつきを識別することができます。その結果、性能の向上、フォーム ファクタの小型化、低コストでの物質分析を実現できます。
- 低コストで強力な信号に対応できる、InGaAs シングル ポイント検出器を実現可能
- 幅広い波長のサポート (最大 2,500nm)
- フル プログラマブルで、フレキシブルなスキャンに対応
主なリソース
- TIDA-00554 – Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
- DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
DLP テクノロジーを使用すると、高精度で高速な光スイッチングを実現する高度な光学ネットワーク ソリューションを設計できます
また、DLP 製品は、波長の切り替え、監視、コンディショニング、再構成可能な光分岐挿入装置 (ROADM) などの光学ネットワーク アプリケーションにも対応します。
- 355 ~ 2,500nm という幅広い波長のサポート
- 高水準の絶縁
- 温度範囲全体と寿命全体にわたる高信頼性の性能
- 波長の選択や信号の減衰などを包括的にプログラム可能
- 高速なスイッチング速度 (4.8kHz 超過)
主なリソース
- DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP650LNIR – 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – アプリケーション・ノート
- DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) – アプリケーション・ノート
Why choose TI near-infrared DMDs?
Programmable MEMS array
Hundreds of thousands of controllable pixels that are stable over temperature and lifetime to enable compact, robust designs.
High speed switching
Use fast switching speed to select wavelengths, attenuate signals, and perform scans at high speeds with programmable filters and multiplexing.
Extended wavelength support
These parts are designed to operate reliably at NIR (>700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.
Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy
Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy
TI DLP technology fundamentals for NIR spectroscopy applications, including an over view of the light spectrum, photdoetectors, NIR measurements, DLP technology advantages, and chemometrics.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
NIR (700nm 超) 対応 DMD の設計と開発
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
ハードウェア
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
ソフトウェア
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学モジュール
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育用リソース
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
パートナー
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components