産業用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
カテゴリ別の参照
TI の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、幅広い産業用アプリケーション向けに、高速、高精度、プログラマブルな光変調を実現します。高い信頼性と光学スループットを重視して構築された DLP テクノロジーは、UV、可視光、NIR の各スペクトルで強力な性能を実現できます。3D プリント、マシン ビジョン、リソグラフィー、分光器などのシステム設計を行う場合には、厳しい条件が要求される光学要件を満たすために必要な速度、安定性、フレキシビリティを提供する当社の DMD が最適です。
開発中の設計に最適な当社の産業用光変調 DMD の特長
当社の DMD が影響を及ぼす分野
DLP テクノロジーにより信頼性の高いマスクレス リソグラフィーを実現
DLP テクノロジーを使用したデジタル イメージングは、マスクベースのアプローチに代わる選択肢を実現します。デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) はプログラマブル フォトマスクとして動作するため、高速、高分解能、スケーラビリティ、高精度の印刷を実現し、光パターンを照射して、感光性の物質を露光します。マスクを排除することで、材料コストの削減、マスク製造時間の短縮、マスク在庫管理の排除、開発の高速化が実現します。
高分解能と高速動作により、パターンの迅速な変更と即時の修正に対応します。これらの利点は、効果的なスケーリング、歩留まりの向上、パネルレベルの生産を可能にします。DLP ダイレクト イメージングは、PCB の製造、フラットパネル ディスプレイの修復、レーザー マーキング、高度なパッケージング、その他の露光アプリケーションをサポートします。
DLP® テクノロジーを活用してパネル レベルの先進的なパッケー ジングを実現する方法
Printing up the future of innovation with direct imaging lithography
高速でプログラマブルな構造化光とパターン投影を実現
DLP テクノロジーは、3D スキャンとマシン ビジョンの各アプリケーション向けに、高速で完全にプログラマブルなパターン投影を実現します。スケーラブルなアーキテクチャ、高精度ピクセル制御、高速なデータ レートを活用する DLP テクノロジーは、深度と次元の詳細データをリアルタイムでキャプチャする構造化照明設計を実現します。
包括的なサードパーティの光学モジュール、アルゴリズム ソフトウェア、設計ツールは、開発の高速化に役立ち、ロボット、産業用オートメーション、計測、品質検査の各アプリケーションをサポートします。
高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版)
DLP テクノロジーを使用した 3D マシン ビジョン アプリケーションのリファレンス デザイン
DLP テクノロジーにより産業用およびデスクトップ用樹脂 3D プリントを高速化
DLP テクノロジーは、UV 光を投射して、感光性樹脂材料を層ごとに硬化させる方法で、樹脂ベースの高速、高信頼性、高精度の積層造形を実現します。ポイントバイポイント方式とは異なり、DLP プリンタは層全体を一度に露光し、より高速なプリント速度、高解像度、非常に優れた再現性を提供します。
DLP テクノロジーは 343nm ~ 2,500nm の波長をサポートしており、産業用、歯科、ジュエリー、カスタム製造の各アプリケーションに適したさまざまな樹脂に対応しています。
TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F)
TIDA-00570:3D プリントとデジタル リソグラフィーのリファレンス デザイン
TIDA-080003:デスクトップ 3D プリンタ向けの小型フォームファクタ ライト エンジンのリファレンス デザイン
高精度で高速な光スイッチングと信号制御を実現
DLP テクノロジーは、再構成可能な光アド/ドロップ マルチプレクサ (ROADM) を含め、スイッチ、アッテネータ、モニタ、波長コンディショナなどの高速で正確かつ信頼性の高い光ネットワーク部品を強化します。デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高絶縁、高速スイッチング速度、355nm ~ 2,500nm の幅広い波長のサポートにより、高精度の光操作を実現します。
これらの利点により、光信号の配線を強化し、スケーラブルでエネルギー効率に優れたネットワーク設計が実現します。
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP テクノロジーによりコンパクトな高性能分光器を構築
すべての物質は独特な方法で光と相互作用します。DLP テクノロジーを採用すると、高速で高精度かつ小型の分光器を構築し、これらの光学的シグネチャを分析して物質の識別と特性評価を行うことができます。プリズムまたは回折格子によって分光された光を DMD に投射します。この方式は、選択した波長を単一素子の検出器に振り分けて高精度の測定を実現します。
このアプローチを採用すると、システム サイズとコストを低減すると同時に、実験室、現場、産業用の各分光器アプリケーションで、感度、速度、汎用性を向上させることができます。
産業用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の設計と開発
開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します