ポータブル / コンシューマ向け DMD
当社のポータブル/コンシューマ向けデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、コンパクトな設計で、鮮明なビジュアルと鮮明な色を実現します。これらの DMD は、nHD ~ 4K UHD のフレキシブルな解像度に対応しており、スケーラブルな輝度オプションを備えているため、ポータブルかつ低消費電力のプロジェクション システムの構築に役立ちます。多様性を実現するように設計された当社の DMD は、あらゆる平面へのバッテリ動作とプロジェクションを可能にし、パーソナル、モバイル、小型のコンシューマ向けアプリケーションに最適です。
TI の DLP ディスプレイの特長
DLP テクノロジーにより実現できる事柄
DLP テクノロジーの実際の動作を体験
DLP プロジェクションは、幅広いアプリケーション向けに、優れた色精度、真の 4K UHD (超高品位) 解像度、高いリフレッシュ レートを実現します。その方法をご確認ください。
DLP テクノロジーが、明瞭かつ鮮明な高精度映像をさまざまなプロジェクション環境でどのように映し出すかを示す実践例をご確認ください。
あらゆる場所で大画面でゲームをプレイ:ポータブル 4K UHD 240Hz ゲーム用プロジェクタを実現
TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
HD から 4K UHD に対応する各種 DLP Pico チップセットは、半導体照明を採用した、小型で高性能のスマート プロジェクタを実現します
モバイル スマート TV は、コンテンツをワイヤレスでストリーミングし、事実上あらゆる面に投射することができるコンパクトなデバイスです。家庭内で TV の代わりとなったり、ポータブル ディスプレイとして利用できます。両方のアプリケーションは、超短距離投射を活用して、ユニットまで数インチの表面に投影することができます。
- 最大 4K UHD の解像度
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 投影機能をオフにすると、オンデマンド ディスプレイも非表示になる
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
注目のリソース
低消費電力の超小型 DLP Pico チップセットは、高輝度で高コントラストの拡張現実ディスプレイを実現
拡張現実 (AR) メガネとヘッドセットが使用するディスプレイ モジュールは、デジタル領域と物理領域の両方を融合する役割を果たします。これらのディスプレイ モジュールは、性能、サイズ、電力に関する厳しい要件を満たします。TI の DLP Pico 技術は、小型で高性能、低消費電力の AR ディスプレイ モジュールを可能にします。
- 高い光効率と小さい照明電力を両立しているので、電力バジェットの制約が厳しい状況でも、高輝度ディスプレイを実現可能
- 1000:1 超過のコントラスト比は 非常に透過性の高い背景の実現に貢献
- マイクロ秒 (μs) 単位で切り替えを行う高速デジタル マイクロミラーを採用し、最大 240Hz のフレーム レート、カラー シーケンシャル対応の高リフレッシュ レート、短いディスプレイ レイテンシを実現
注目のリソース
小型で高輝度の DLP Pico ディスプレイは最大 1080p の解像度に対応し、家庭内の事実上あらゆる表面にオンデマンド スマート ディスプレイを投影できます
消費者がスマート ホーム ソリューションの採用を進めている現状で、スマート ディスプレイは家庭の一般的な設備になりつつあります。基本的なスマート スピーカがフィードバックの目的でオーディオを使用するのに対し、スマート ディスプレイは、使用方法を示すビデオ、レシピ、写真などのビジュアル コンテンツを表示し、ユーザーの使いやすさを補完します。DLP Pico 技術を採用したスマート ディスプレイは、事実上あらゆる場所に映像を投影できます。
- 高輝度ディスプレイの実現で、周囲光が明るい状況を克服可能
- 投影機能がオフのときは、非表示になるオンデマンド ディスプレイ
- あらゆる製品に対応できるコンパクトな光学ソリューション
- 家庭内の事実上あらゆる平面にあらゆる形状で表示可能
注目のリソース
対角サイズ 0.16 インチの低消費電力かつ高輝度の各種 DLP Pico DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) は、家電製品向けの革新的なディスプレイ ソリューションを実現します
自社製品を差別化しようとする機器メーカーは、事実上あらゆる平面に画像を投影できるプロジェクション ディスプレイを検討する価値があります。小型で低消費電力の DLP Pico 技術を採用すると、照明やサーモスタットに加え、食器洗い機、換気扇フード、調理台、洗濯機 / 乾燥機などのさまざまな製品で、情報やスマート ホーム コンテンツを表示できます。
- あらゆる平面でのディスプレイ
- 高コントラスト、自由形状のディスプレイ
- 投影機能がオフのときは、非表示になるオンデマンド ディスプレイ
- 高い光学効率と低消費電力
注目のリソース
WVGA と qHD に対応する高効率で超小型の各種 DLP Pico チップセットを採用すると、薄型で低消費電力のスマートフォン向けコンパニオン プロジェクタを製作できます
スマートフォン向けコンパニオン プロジェクタは、スマートフォンに接続して大画面を投影するための設計を採用した、ポケット サイズのデバイスです。ワイヤレスまたは USB Type-C のコネクティビティを活用し、家族や友人と共有できる視聴環境を、迅速かつ簡単に作り出すことができます。
- DLP Pico 技術を採用すると、ポケット サイズの大型スクリーンを実現可能
- DLP Intellibright™ アルゴリズムを採用すると、周囲光がさまざまに異なる環境に合わせて画像を最適化可能
- 複数の光学モジュール メーカーとシステム インテグレータが参加している、完成度の高いエコシステムが利用できるので、市場参入が容易
注目のリソース
小型で高輝度の各種 DLP Pico ディスプレイは最大 1080p のフル HD 解像度に対応しているため、外出先で大画面環境を作り出せるバッテリ動作プロジェクタを実現できます
各種モバイル プロジェクタは小型のバッテリ動作製品であり、ノート PC、スマートフォン、ゲーム コンソールなど、ビデオ出力を搭載したさまざまなデバイスで、ポータブルな大画面ディスプレイを実現する目的で使用できます。これらの製品は、バックパックやポケットに収納できる小型サイズであると同時に、さまざまな表面に 70 インチ以上のディスプレイを投影できる強力な設計を採用しています。
- DLP Pico 技術には高い光学効率という特長があり、最大 1,500 ルーメンの輝度を出力できる低消費電力プロジェクタを実現可能
- 最大 1080p の解像度を、バッテリ動作の小型フォーム ファクタで実現
- 複数の光学モジュール メーカーとシステム インテグレータが参加している、完成度の高いエコシステムが利用できるので、市場参入が容易
注目のリソース
ポータブル/コンシューマ向け DMD の設計と開発
開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します