ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
Enable bright, high-contrast projection for home, business and education
新製品
0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 226.757
Why choose DLP display & projection technology?
Vivid colors and bright displays
Display a wider range and more realistic colors in industry standard Rec. 709 with fast-speed, digital mirror devices (DMD) and solid state illumination (SSI).
High efficiency with solid state illumination
Greater efficiency at over 2500 lumens that enables design flexibility, higher brightness, accurate color, lower power and less noise.
Long-lasting, easy installation
Long lifetime, 360-degree, eco-friendly and instant on/off features allows installation at any height and any angle and reduces maintenance time and effort.
See what's possible with DLP technology
Experience DLP technology in action
See how DLP projection delivers stunning color accuracy, true 4K ultra high definition (UHD) resolution and high refresh rates for a wide range of applications.
Explore real-world examples that demonstrate how DLP technology brings precision, clarity and vibrant visuals to every projection experience.
TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
TI DLP® テクノロジーのレインボー効果が消えつつある理由
主なアプリケーションの概要
高輝度イメージの投影を重視して DLP テクノロジーを最適化済みのため、高コストのスクリーンを使用せずに TV を投影できます
レーザー TV は、レーザー技術を採用したポータブルな短距離投影型 TV です。レーザー技術向けに最適化済みの DLP 秘術を使用して高い輝度レベルを実現しているので、消費者は任意のスクリーンを使用でき、専用の投影先スクリーンをバンドル形式で購入する必要がなくなります。DLP レーザー TV 製品は、最大 4K UHD の解像度に対応し、高輝度と鮮明な色を実現します。フラット パネルの場合、サイズを大型化するほど、コストも高くなります。一方、レーザー TV は、手ごろな価格で 100 インチ以上の画面サイズに対応できるソリューションを実現します。
- 最大 4K UHD の解像度
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
主なリソース
最適な輝度、色、コントラストを実現するために半導体照明を採用している、手ごろな価格のポータブル プロジェクタを使用して、会社、教育機関、家庭で画像を表示できます
フラット パネルを採用する場合、サイズの過度の大型化、取り扱いが困難、コスト上昇が付きまとう環境で、プロジェクタを採用すると、効果的に投影を実行できます。DLP チップセットを採用した各種プロジェクタは、照明が点灯し、しかも窓が開いている状態でも、自宅、会議室、教室で、正常に画像を投影できます。DLP 技術は、この分野でこれまで 30 年にわたって、高輝度のディスプレイ、高コントラスト、最適な色合いを継続的に実現してきました。
- 反射型アーキテクチャ採用で、光、熱、ほこりに対処可能
- 任意のレーザー光源または LED 光源をサポート
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
主なリソース
事実上あらゆる平面に、高輝度で自由形状の大型ディスプレイを投影可能
デジタル サイネージは、デジタル プログラマブルな形式でメッセージを伝えます。この手法は投影を活用しているので、店舗内の小さい自由形式のディスプレイから、競技場内の巨大な投影まで幅広く対応できます。DLP テクノロジーは、さまざまなディスプレイ サイズ、形状、最大 4K UHD の解像度に対応できるうえ、事実上あらゆる平面に投影でき、屋外使用事例で非常に耐久性の高いテクノロジーを実現するため、最適なソリューションと言えます。
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
主なリソース
- DLP471TEEVM – DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – ホワイト・ペーパー
技術リソース
DLP® Products Third-Party Search Tools
DLP® Optical Design Guidelines
レーザー TV 対フラット パネル:大画面エンターテインメントの明る い未来
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD の設計と開発
Investigate the right chipset for your display or projection application, quickly analyze your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker to rapidly get your solution to market, solve your design issues with online engineering support and use a third-party to accelerate deployment of your solution to production.
ハードウェア
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
ソフトウェア
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学モジュール
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育用リソース
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
パートナー
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components