ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
当社のホーム シネマ、ビジネス、教育向けデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、SVGA から 4K+ の解像度で鮮明な画像、色精度、輝度を実現します。統合型チップ セット ソリューションは開発の効率化に役立つと同時に、教室、会議室、ホーム シアターで、信頼性に優れた高品質のプロジェクションを可能にします。これらの DMD は高い光効率を達成しており、RGB ダイレクト レーザーを含む最新のソリッド ステート照明をサポートしており、広い色範囲と真に迫った画質を実現できます。
DLP ディスプレイ、プロジェクション テクノロジーの特長
DLP テクノロジーにより実現できる事柄
DLP テクノロジーの実際の動作を体験
DLP プロジェクションは、幅広いアプリケーション向けに、優れた色精度、真の 4K UHD (超高品位) 解像度、高いリフレッシュ レートを実現します。その方法をご確認ください。
DLP テクノロジーが、明瞭かつ鮮明な高精度映像をさまざまなプロジェクション環境でどのように映し出すかを示す実践例をご確認ください。
あらゆる場所で大画面でゲームをプレイ:ポータブル 4K UHD 240Hz ゲーム用プロジェクタを実現
TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
Technical Resources
ディスプレイ光学モジュール セレクション ツール
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
レーザー TV 対フラット パネル:大画面エンターテインメントの明る い未来
高輝度イメージの投影を重視して DLP テクノロジーを最適化済みのため、高コストのスクリーンを使用せずに TV を投影できます
レーザー TV は、レーザー技術を採用したポータブルな短距離投影型 TV です。レーザー技術向けに最適化済みの DLP 秘術を使用して高い輝度レベルを実現しているので、消費者は任意のスクリーンを使用でき、専用の投影先スクリーンをバンドル形式で購入する必要がなくなります。DLP レーザー TV 製品は、最大 4K UHD の解像度に対応し、高輝度と鮮明な色を実現します。フラット パネルの場合、サイズを大型化するほど、コストも高くなります。一方、レーザー TV は、手ごろな価格で 100 インチ以上の画面サイズに対応できるソリューションを実現します。
- 最大 4K UHD の解像度
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
注目のリソース
- DLP650TEEVM – DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- DLP472TEEVM – DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
最適な輝度、色、コントラストを実現するために半導体照明を採用している、手ごろな価格のポータブル プロジェクタを使用して、会社、教育機関、家庭で画像を表示できます
フラット パネルを採用する場合、サイズの過度の大型化、取り扱いが困難、コスト上昇が付きまとう環境で、プロジェクタを採用すると、効果的に投影を実行できます。DLP チップセットを採用した各種プロジェクタは、照明が点灯し、しかも窓が開いている状態でも、自宅、会議室、教室で、正常に画像を投影できます。DLP 技術は、この分野でこれまで 30 年にわたって、高輝度のディスプレイ、高コントラスト、最適な色合いを継続的に実現してきました。
- 反射型アーキテクチャ採用で、光、熱、ほこりに対処可能
- 任意のレーザー光源または LED 光源をサポート
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
注目のリソース
- DLP650TEEVM – DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- DLP472NEEVM – DLP472NE 1080p、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- DLP650LEEVM – DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
事実上あらゆる平面に、高輝度で自由形状の大型ディスプレイを投影可能
デジタル サイネージは、デジタル プログラマブルな形式でメッセージを伝えます。この手法は投影を活用しているので、店舗内の小さい自由形式のディスプレイから、競技場内の巨大な投影まで幅広く対応できます。DLP テクノロジーは、さまざまなディスプレイ サイズ、形状、最大 4K UHD の解像度に対応できるうえ、事実上あらゆる平面に投影でき、屋外使用事例で非常に耐久性の高いテクノロジーを実現するため、最適なソリューションと言えます。
- あらゆる平面に投影できる自由形状のディスプレイ
- 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
- 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保
注目のリソース
- DLP650TEEVM – DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
- DLP472TEEVM – DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD の設計と開発
開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。
信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します
開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします
デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます
TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています
設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します