車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Reimagine the in-car experience with automotive-grade DLP® technology for safer, smarter and more immersive driving
カテゴリ別の参照
主なアプリケーションの概要
DLP テクノロジーを採用すると、自動車の周囲のあらゆる場所に動的なコンテンツを表示できます
自動車は、これまでは不可能だった方法で、他の道路利用者に意思を伝達できるようになりました。DLP® 技術を採用して設計した小型車外照明を採用すると、自動車の周囲 360 度でフルカラーの動画と画像を使用して、自動車の情報や意図、歩行者への警告、スタイル設定機能を投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。
DLP 技術を活用した DGP (ダイナミック地表投影) の利点:
- スタイル設定や意思伝達など複数の機能を、コンパクトで低コストの単一モジュールで実現
- プログラマブル コンテンツは長期間にわたって適応させることができるので、新しい使用事例を実現可能
- 効率的な光学設計の採用で消費電力を節減しているので、没入型環境でより大きい投影領域を実現
主なリソース
- DLP2021-Q1 – 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP3021-Q1 – 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPC120-Q1 – 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
ドライバーの視野内で、現実世界の物体にラベルを直接重ね合わせる方法で、ドライバーの状況認識能力を強化できます
ヘッド アップ ディスプレイは、ドライバーの視野内に重要な運転情報を直接表示し、ドライバーの反応時間と状況認識能力の改善を目指します。自動車の現在の速度、制限速度、ナビゲーションのヒント、車線逸脱や衝突警告などの先進的安全機能のような自動車関連の情報を表示できます。AR (仮想現実) HUD は長い投影距離をサポートし、現実世界の物体にラベルを重ね合わせる方法で、ドライバーの反応時間短縮と運転しやすさの向上に貢献します。
- 優れた画質
- 高輝度で電力効率の優れたディスプレイ
- 直射日光環境での優れた性能
- 偏光サングラスに対応
- ホログラフ フィルムと導波管に対応
主なリソース
- DLP3030-Q1 – 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP5530S-Q1 – 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD のルーメン枠推定カリキュレータ
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD の容積推定カリキュレータ
最大 130 万ピクセルの解像度を実現する DLP テクノロジーを採用すると、路上に投影するヘッドライトの光量を最大化し、鮮明なシンボルを表示することができます
自動車の最新のヘッドライトは、自動車の前方に何らかのパターンを投影することができます。その結果、光出力を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を最小化することができます。DLP® 技術を採用すると、100 万個以上のアドレス指定可能なピクセルを搭載したヘッドライトを実現し、路上に投影する光量を最大化するとともに、他のドライバーへの意思伝達に役立つ鮮明なシンボルを表示することができます。
DLP 技術を採用した高解像度ヘッドライトの利点:
- 適応型運転ビーム (ヘッドライト光量調整) と、ドライバーの意思伝達に適したシンボル投影をサポート
- 洗練されたウェルカム シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
- 路上に投影する光を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を低減
主なリソース
- DLP5533A-Q1 – 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
- TPS99001-Q1 – 車載の車外照明向け、DLP® システム管理/照明コントローラ
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
- DLP5531Q1EVM – DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
- Improving Visibility with DLP® Headlights – ホワイト・ペーパー
クラスタ情報をフロント ウィンドウに投影すると、ドライバーは道路から目を離す必要がなくなります
ホログラフとフロント ウィンドウ向けフィルムを統合する手法の最新の進歩を活用すると、自動車メーカー各社は自動車のダッシュボードに小型の DLP プロジェクタを搭載し、クラスタ情報をフロント ウィンドウに直接投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。大型ディスプレイの場合、フロント ウィンドウへのホログラフ クラスタ表示の占有面積は、従来のヘッド アップ ディスプレイに比べて 10 分の 1 未満で済みます。
- 体積が小さいパッケージ (1 リットル未満のプロジェクタ)
- レーザーの色範囲性能に対応できる LED 照明
- プロジェクタの配置場所で高いフレキシビリティを確保
- 二重画像の解消を目的としたフロント ウィンドウのウェッジ加工は不要
- 高輝度 (15k CD/m2 超過)、フルカラー ディスプレイ
主なリソース
- DLP5530S-Q1 – 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
Why Choose TI DLP® Automotive products
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency, contrast, solar load and color helping automotive designers make their automotive display dreams reality.
Simplifying projection technology
DLP technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
DLP technology qualified for automotive applications
DLP technology for Automotive applications
DLP technology qualified for automotive applications delivers consistent performance across the entire operational temperature range, from -40°C to 105°C.
With automotive qualifications, system designers can now bring an Academy Award® winning technology to a driver’s daily commute with DLP Auto chipsets optimized for AR-HUD, holographic transparent window displays, high resolution front lighting and dynamic ground projection. DLP technology’s reflective micromirrors switch on and off thousands of times per second, enabling vibrant, high resolution automotive displays based on the same technology as your favorite Cinema.
Get started learning about our products optimized for your specific needs with the links below.
Developing with DLP automotive technology
After selecting the appropriate DLP automotive chipset based on criteria such as brightness, resolution, and functional safety requirements, the next step in the design process is to start work on the projector design. In addition to the electronics work, optical, thermal, and mechanical requirements must all be taken into account based on the target application.
We offer a number of services including optical and mechanical design reviews, schematic reviews, projector reference designs, and a robust ecosystem to assist customers in getting their designs to production.
Discover our ecosystem partners
In order to assist our customers in evaluating and developing DLP automotive based applications, TI has worked closely with our optical design houses to create a robust development ecosystem. Learn more about our ecosystem below.
車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の設計と開発
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
ハードウェア
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
ソフトウェア
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学モジュール
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育用リソース
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
パートナー
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)