近赤外線製品 (700nm 超)

高速でフル プログラマブルな構造化光およびパターン投影アプリケーションで使用する近赤外線 (NIR) 波長向けに最適化済み

parametric-filter製品をすべて表示
TI の DLP® 技術を採用した、専用設計の近赤外線 (NIR) デバイスは、3D スキャンと 3D マシン ビジョン向けの高速チップ製品ラインアップを拡充しています。プログラマブルなパターン、スケーラブルなプラットフォーム、高速ピクセル データ レートという特長を活用し、革新的な構造化光設計と、700nm を上回る他のパターン生成ソリューションを実現することができます。サード パーティーの光学モジュール、アルゴリズム ソフトウェア、設計サポートを活用すると、設計を迅速に開始できます。

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

評価ボード
DLP650LNIR DMD 評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、850~2000nm の近赤外線 (NIR) 光源を使用するアプリケーション向けに設計された、0.65 インチ NIR WXGA シリーズ450 DMD DLP650LNIR を搭載しています。DLPLCR65NEVM は、レーザー焼結、アブレーション、マーキング、コーディング、印刷などの NIR 光源を使用するアプリケーション向けの高度なイメージング ソリューションです。DLPLCRC410EVM と組み合わせると、最大 12,500 Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
リファレンス・デザイン
Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)