可視光製品 (420 ~700 nm)

可視光の波長の使用により 3D プリントとデジタル露光に最適化され、信頼性、高精度、高光出力、高速性能を実現

parametric-filter製品をすべて表示
DLP 3D プリント / 直接描画の各製品は、専用設計を採用した可視光デバイスを使用しており、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ ロード、高速という特長があるので、高速で高精度のデジタル露光アプリケーションに最適です。これらの製品は、420 ~ 700nm の幅広い樹脂 3D プリント アプリケーションをサポートしています。また、サード パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

評価ボード
DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、単一の DLPC900 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR65EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

DLPLCRC900EVM は、DLP (...)

評価ボード
DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板

このDLP評価基板(EVM)には、0.65-インチ2xLVDSデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)である DLP6500FYEが搭載されています。このDMDには、7.56-µmピッチの1920 x 1080マイクロミラーが搭載されています。DLPLCRC900EVMと組み合わせることで、ユーザーは最大9,523-Hzの1ビット パターン レートでピクセル単位の正確な制御が可能になります。

DLPLCR65EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。この EVM (...)