DLP 3D プリント / 直接描画の各製品は、専用設計を採用した UV デバイスを使用しており、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ ロード、高速という特長があるので、高速で高精度のデジタル露光アプリケーションに最適です。これらの製品は、樹脂 SLA 3D プリントから、PCB、高度なパッケージング、FPD、半導体ウェハー用のレーザー ダイレクト イメージング (LDI) などのデジタル露光アプリケーションまで、400nm 以下の幅広いアプリケーションをサポートしています。また、サード パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。
設計と開発に役立つリソース
設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
評価ボード
DLP7000UV DMD 評価基板
この DLP 評価基板 (EVM) は、363 ~ 420nm の紫外線 (UV) 光源を使用するアプリケーションを想定した、0.7 インチ、XGA (1,024 x 768)、2 組の LVDS、UV (紫外線)、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) である DLP7000UV を搭載しています。
評価ボード
DLPLCRC410 評価基板
DLPLCRC410EVM は、他の 5 つの DMD ベース評価基板の 1 つと組み合わせて使用し、リソグラフィー、3D プリンティング (SLS および SLA)、マシン ビジョン、マーキング、コーディングなどのアプリケーションに対応する高度なライト コントロールを行うための評価プラットフォームです。この EVM を使用して、お客様の新しい照射用光源、光学素子、アルゴリズム、露光プロセスを評価することで、DLP テクノロジーの潜在的な評価、顧客学習サイクル、市場投入を迅速に行うことができます。
新製品
紫外線製品 (400nm 未満)
0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
概算価格 (USD) 1ku | 10235