3D プリント製品と直接描画製品

高精度、高速、高信頼性の 3D プリント / デジタル露光アプリケーション向けに最適化済み

parametric-filter製品をすべて表示
DLP 3D プリント / 直接描画の各製品は、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ ロード、高速という特長があるので、高速で高精度のデジタル露光アプリケーションに最適です。これらの製品は、樹脂 SLA および SLS 3D プリントから、PCB、高度なパッケージング、FPD、半導体ウェハー用のレーザー ダイレクト イメージング (LDI) などのデジタル露光アプリケーションまで、幅広いアプリケーションをサポートしています。また、サード パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択

主なアプリケーションの概要

デスクトップ向け樹脂
DLP を採用すると、高精度で高信頼性の樹脂向けデスクトップ 3D プリンタを迅速に設計できます
産業用の 3D プリントと付加製造
DLP SLA (ステレオリソグラフィ) と SLS (選択的レーザー焼結) を使用する産業用付加製造に適した、DLP 3D プリント テクノロジー
ダイレクト イメージング
DLP テクノロジーの採用で直接描画が可能

DLP を採用すると、高精度で高信頼性の樹脂向けデスクトップ 3D プリンタを迅速に設計できます

DLP 技術は、高速なプリント速度、解像度性能、信頼性に関する最善の組み合わせを実現しており、手ごろな価格のデスクトップ アプリケーションに適したサイズと設計を採用したパーツを今すぐ入手することができます。

DLP 搭載の 3D プリンタは、迅速なプロトタイプ製作、歯科アプリケーション、鋳造、カスタム フィット製品、アクセサリ、コンシューマの各アプリケーションで広く採用されています。

3D プリントに適した DLP 技術の利点:

  • 高解像度
  • レイヤー全体の露光
  • 焦点を合わせ、ピクセル単位の精度を確保した投影
  • 信頼性の高い MEMS テクノロジー

主なリソース

最終製品 / サブシステム
製品
  • DLP300S – 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S – 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE – 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

DLP SLA (ステレオリソグラフィ) と SLS (選択的レーザー焼結) を使用する産業用付加製造に適した、DLP 3D プリント テクノロジー

付加製造に適した DLP 技術を採用すると、メーカー各社は設計サイクルの高速化、プロトタイプの迅速な調整、量産パーツのプリントを実行できます。

DLP ステレオリソグラフィ (SLA) プリンタは、露光を実施して液体樹脂を硬化します。DLP 採用の 3D プリンタが搭載している、選択的レーザー焼結 (SLS) システムは、レーザーの熱エネルギーを使用して微粉末を互いに結合します。

  • 高分解能のマイクロミラー アレイ採用で、1μm 以下の分解能を実現できます。
  • 幅広い波長のサポート (355 ~ 2500nm)
  • ポリマー、樹脂、焼結粉末、および他の構築材料との広範な互換性。

主なリソース

製品
  • DLP9000 – 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ – 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 – 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
  • DLPLCR90EVM – DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD 評価基板

DLP テクノロジーの採用で直接描画が可能

DLP 技術は高速で高分解能の光パターンを出力し、接触型マスクを使用せずに、フォトレジスト フィルムや他の感光物質を露光します。その結果、部材コストの低減、製造レートの向上、迅速なパターン変更が可能になるほか、即時補正が可能な DLP 直接描画機能を活用して、PCB (プリント基板) の製造、フラット パネル ディスプレイの修復、レーザー マーキング、その他の露光システムを実現することができます。

デジタル直接描画で DLP 技術を選択する利点:

  • 幅広い波長のサポート (355 ~ 2500nm)
  • さまざまな種類のフォトレジストとコーティングとの互換性を確保

主なリソース

製品
  • DLP9500 – 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV – 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X – 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
  • DLPLCR90EVM – DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD 評価基板

TI の DLP 3D プリントと直接描画製品の特長

checkmark

高速かつ高スループット

最大数百万ピクセルを一度に印刷または露光します。これらの製品は、フレキシブルなデータ ロード、高効率、高速な更新を実現できる設計を採用しています。

checkmark

高い精度と精細さ

高精度のピクセル制御、マルチビット露光、焦点調整型光学機器を使用すると、サブミクロン (1μm 未満) レベルの高精度で、再現性のある露光を実現できます。

checkmark

信頼性の高い MEMS テクノロジー

355 ~ 2,500nm の範囲内にある指定の波長で、高い信頼性を確保して動作し、交換は不要です。

TI の DLP 3D プリントの概要

TI の DLP 3D プリント

3D プリント アプリケーションに適した TI の各種 DLP 製品は、2D 構造化光パターンを活用し、スペクトル全体にわたる光を使用して、感光性樹脂の硬化や粉末の結合を実行することができます。DLP 技術を採用した 3D プリントは、既存の技術に比べて、より迅速かつ微細に実行できます。

アプリケーション・ノート
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
このレポートは、波長スペクトルのさまざまな領域を対象にして、DMD ウィンドウの透過率に関する情報を掲載しています。DMD システムの全体的な光効率を理解するには、透過率を理解することが重要です。
PDF
アプリケーション・ノート
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
UV (紫外線) スペクトルの UVA (紫外線 A) 領域で動作する設計を採用した DMD を使用して、熱、デューティ サイクル、全般的な光学特性、コヒーレンシー、高い縮小率を実現するのに役立つ設計上の検討事項をご確認ください。
PDF | HTML

3D プリント製品と直接描画製品 の設計と開発

開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。

ハードウェア

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します arrow-right

ソフトウェア

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします arrow-right

光学モジュール

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます arrow-right

教育用リソース

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています arrow-right

パートナー

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します arrow-right

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

リファレンス・デザイン
DLP® Pico™ テクノロジーを使用したデスクトップ 3D プリンタ向けの小型フォーム ファクタ ライト エンジンのリファレンス デザイン
この 3D プリント リファレンス デザインは、DLP® Pico テクノロジーを使用してデスクトップ 3D プリント アプリケーションの開発を迅速化できます。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に1つの層で3 次元の物体を作成します。レイヤーベースのプリントにより、この技術は、代替テクノロジーと比較すると根本的に速度がはるかに速くなります。このリファレンス デザインは、DLP Pico 0.3 インチ TRP HD 720p DMD (DLP3010) (...)
リファレンス・デザイン
高速 DLP サブシステム、工業用 3D 印刷、および、デジタル・リソグラフィ用、リファレンス・デザイン

高速 DLP® サブシステム・リファレンス・デザインは、高分解能、高速性、高信頼性が求められる産業用デジタル・リソグラフィーと 3D プリント・アプリケーション向けのシステム・レベルの DLP 開発ボード設計用のリファレンス・デザインを提供します。このリファレンス・デザインは最高分解能の DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス DLP9000X と最高速のデジタル・コントローラ DLPC910 を統合することにより、最大のスループットを実現しています。さらに、400 万個以上のマイクロミラー(WQXGA 解像度)を搭載することにより、60 (...)

3D プリント製品と直接描画製品 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP ラボ:光制御
このトレーニングは最初に、DLP® テクノロジーの基礎や、機械的な検討事項を解説します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。
ソリューション・ガイド
ソリューション・ガイド
TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E)
このアプリケーション概要は、3D プリント アプリケーションで DLP 技術を使用する方法と、現在入手できるさまざまな DLP 3D プリント製品の比較について解説します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
互換性のある DMD を UVA 領域で最適に動作させる方法について、熱、デューティ サイクル、光学特性、コヒーレンシー、およびその他の設計上の検討事項を含めて説明します。
document-pdfAcrobat PDF
DLP991UUV
紫外線製品 (400nm 未満)

0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 10235