近紫外線製品 (400〜420 nm)

近紫外線 (NUV) 波長の使用により 3D プリントとデジタル露光に最適化され、信頼性、高精度、高光出力、高速性能を実現

parametric-filter製品をすべて表示
DLP 3D プリント / 直接描画の各製品は、専用設計を採用した近紫外線 (NUV) デバイスを使用しており、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ ロード、高速という特長があるので、高速で高精度のデジタル露光アプリケーションに最適です。これらの製品は、樹脂ベース SLA 3D プリントから、PCB、高度なパッケージング、FPD、半導体ウェハー用のレーザー ダイレクト イメージング (LDI) などのデジタル露光アプリケーションまで、400 ~ 420nm の幅広いアプリケーションをサポートしています。また、サード パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

評価ボード
DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板

このDLP評価基板(EVM)には、0.65-インチ2xLVDSデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)である DLP6500FYEが搭載されています。このDMDには、7.56-µmピッチの1920 x 1080マイクロミラーが搭載されています。DLPLCRC900EVMと組み合わせることで、ユーザーは最大9,523-Hzの1ビット パターン レートでピクセル単位の正確な制御が可能になります。

DLPLCR65EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。この EVM (...)

評価ボード
DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.9 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP9000 を採用しています。このデバイスは、2560 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR90EVM は、DLP (...)