デジタル X 線向け AFE

医療用と歯科用の画像処理、非破壊検査、ディスプレイ キャリブレーションの各システムに適した、電荷からデジタル信号への変換 (charge to digital) を行う高集積の AFE (アナログ フロント エンド)
すべての製品を表示

X 線フラットパネル検出器 (FPD)、電荷検出、静電容量測定の各システムに適した、チャネル数の多い TI の各種 AFE は、最大 256 個の積分器、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関 2 重サンプリング機能、および電荷からデジタル信号への変換を行う高速 A/D コンバータ (ADC) を内蔵しています。チップ オン フレックス (COF) パッケージ、またはダイの販売という形態で出荷されるこれらの製品は、電荷範囲とスキャン時間に関する多様なオプションを取り揃えています。そのため、電気自動車 (EV) バッテリ検査などの動的 (ダイナミック:電荷量が短時間で大きく変化)、セミダイナミック (微細な電荷量変化の累積)、静的 (スタティック:安定的な電荷量)、歯科、非破壊検査 (NDT) の各アプリケーションで、消費電力と性能の最適なトレードオフを選択することができます。

    TI のデジタル X 線向け AFE の特長

    システム設計をシンプル化
    システム性能が向上
    複数の市場に対応できる、互いに互換性のある一連の製品