コンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE

医療、セキュリティ、非破壊検査 (NDT) の各システム向け、電流入力をデジタル出力へ変換するマルチチャネルかつ高集積の AFE (アナログ フロント エンド)

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種マルチチャネル AFE は、電流入力、デジタル出力の ADC です。最大 256 個の積分器を搭載しているほか、入力側のフォトダイオードに直接接続できるように、入力範囲と速度を調整することができます。これらのデバイスは、非常に小さい光電流の測定に対応すると同時に、入力範囲全体にわたって非常に高い直線性を実現しており、医療分野やセキュリティ分野の CT スキャナ、フォトダイオード センサ アレイから受け取った電流の高精度測定、電流計測システムに最適です。

注目のコンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE