デジタル ポテンショメータ (デジポット)

フレキシビリティと精度を向上させて設計を開始することが可能

parametric-filter製品をすべて表示
TI のデジタル ポテンショメータ (デジポット) は、産業用、エンタープライズ、通信、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、高度な統合と制御能力の拡張を実現します。TI のデジタル ポテンショメータの拡張制御機能を活用すると、幅広い可変抵抗を実現して精度を向上させることができます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

適切なデジタル ポテンショメータが見つからない場合、TI のスマート DAC ソリューションをご確認ください。

LED アプリケーションでスマート DAC (D/A コンバータ) を採用すると、高集積や高精度を実現すると同時に、ソフトウェア設計の負担を軽減することができます。

スマート DAC の特長:

  • 内蔵の PWM (パルス幅変調) 機能を使用して LED ドライバを制御します。
  • LED を直接微調整し、外部露出したフィードバック ピンを使用してサーマル フォールドバックと付加的なエラーに対する調整を行います。
  • デジタル スルーレート制御 (LED の観点では単位時間あたりの明るさの変化量) を使用すると、ユーザーの使いやすさを向上させることができます。人間の目の特性を踏まえたフェードイン (徐々に明るくなる) とフェードアウト (徐々に暗くなる) の制御も使用できます。
  • 開発ユーザーによるプログラム (設定) や、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型の動作を実現できます。
アプリケーション・ノート
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
このデザインは、4 チャネル、バッファ付き、電圧出力または電流出力、低消費電力のスマート DAC である DAC53004 や DAC63004 (DACx3004) などを使用し、LED にバイアスを供給します。
PDF | HTML
回路設計
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
この回路設計は、フェードインやフェードアウトを使用する家電機器アプリケーション向けに、プログラム可能な LED バイアスを供給する DACx3701 の主なアプリケーションを提示します。
PDF | HTML
スマート DAC に関する主な製品
DAC43701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC43401 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC43204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

電圧スケーリングと電圧マージン関連処理 (測定や設定) の各アプリケーションで、スマート DAC (D/Aコンバータ) は高性能やサイズの小型化に加え、低コスト化にも貢献します。

スマート DAC の主な特長を以下に示します。

  • デフォルトで、またはパワーダウン時 (電源オフの期間中) にハイ インピーダンス出力を実現するため、電源サイクル (電源オフと電源オン) シーケンシングを実行する必要がなくなります。
  • 構成可能なデジタル スルーレート制御機能を搭載しており、グリッチを引き起こさない電圧スケーリングを実現できます。
  • 故障管理機能として活用する場合、プログラム可能な汎用入力を使用して、デバイスの電源をオフにする、または安全なレベルに移行することが可能です。
  • 開発ユーザーによるプログラム (設定) や、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型動作や、ソフトウェアによる予測可能性の向上を実現できます。
技術記事
E2E - [FAQ] スマート DAC に関する詳細情報はどこで入手できますか?
TI のスマート DAC に関連するコンテンツの出発点として使用可能。
回路設計
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
この回路は、スイッチ モード電源 (SMPS) の電圧マージンの測定と設定を行う目的で、4 チャネルのバッファ付き電圧出力 DAC を 1 個使用しています。電圧マージン関連処理 (測定や設定)を行う回路は、パワー コンバータの出力の微調整、スケーリング、テストに使用します。
PDF | HTML
スマート DAC に関する主な製品
DAC53204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
DAC53701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC53401 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

レーザー ダイオード向けのアナログ電源制御アプリケーションで、高度な統合と小型パッケージ サイズを達成したスマート DAC (D/Aコンバータ) を採用すると、設計コストを最小限に抑え、ソフトウェアを使用しない実装を実現することができます。

設計者がスマート DAC を採用する場合の利点:

  • 外部露出したフィードバック ピンを使用して閉ループ制御を行う方法で、精度を向上させます。
  • 高精度のリファレンス、バッファ、構成可能なトグル向けの汎用入出力を内蔵しているため、基板サイズとコストを節減できます。
  • 工場でプログラム (設定) 可能な不揮発性メモリを使用して構成を保存し、電源オンを確実に予測できるようにすると、自律性が向上します。
  • バッファ コンパレータ モード構成を使用して、レーザー電流を制御します。
スマート DAC に関する主な製品
DAC43701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC53701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC53202 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

プログラマブル コンパレータ アプリケーションでスマート DAC (D/Aコンバータ) を使用し、重要な安全性メカニズムの制御をソフトウェアからハードウェアに切り替え、ソフトウェアの規制準拠や (更新の際の) 認証再取得を不要にすることができます。

以下の特長があります。

  • 構成可能なコンパレータのスレッショルドを調整し、制限範囲内で任意の値に設定することができます。
  • プログラマブルなヒステリシスを構成するには、外部露出したフィードバック ピンを使用します。
  • 汎用入力を活用すると、このデバイスをラッチ コンパレータとして使用できます。
  • すべての構成を不揮発性メモリ内に保存すると、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。
技術記事
E2E - [FAQ] スマート DAC に関する詳細情報はどこで入手できますか?
TI のスマート DAC に関連するコンテンツの出発点として使用可能。
回路設計
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
このデザインは、スレッショルド値をプログラムできるコンパレータを製作するために、バッファ付き電圧出力 DAC を使用しています。 
PDF | HTML
スマート DAC に関する主な製品
DAC53401 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC53701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC53204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

デジタル ポテンショメータは PWM (パルス幅変調) を生成するためにソフトウェアを必要とするのに対し、TI のスマート DAC (D/Aコンバータ) 製品ラインアップは、ソフトウェアなしで PWM やさまざまなデューティ サイクルと周波数を生成することも、555 (NE555) 形式タイマ回路を置き換える目的で使用することもできます。

TI のスマート DAC の特長:

  • デジタル スルーレート制御機能を使用して、方形波、のこぎり波、三角波を生成できる連続波ジェネレータ。開発ユーザーは PWM で特定の周波数とデューティ サイクルを選択することができます。
  • 電圧レベルが調整可能であり、ニーズに合わせて PWM をカスタマイズすることができます。
  • 構成を保存できる不揮発性メモリを搭載しているため、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。
関連資料
E2E - [FAQ] スマート DAC に関する詳細情報はどこで入手できますか?
TI のスマート DAC に関連するコンテンツの出発点として使用可能。
関連資料
E2E - スマート DAC を使用した PWM (パルス幅変調) 信号の生成
この記事では、デバイスのフィードバック ピンを経由してスマート DAC を制御し、アナログ信号から直接制御可能な PWM (パルス幅変調) 信号を生成する方法について説明します。
回路設計
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
このデザインは、バッファ付き電圧出力スマート DAC を使用して 2 つの汎用入力 (GPI) をデコードし、デューティ サイクル レベルを選択できる 4 つの周波数一定 PWM 出力を生成します。
PDF | HTML
スマート DAC に関する主な製品
DAC53401 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC53701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC53204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

eFuse のプログラミング (設定) と制御を効率的に行うために、スマート DAC (D/Aコンバータ) を使用することもできます。高性能や低ノイズという特性を活用して、精度を向上させることも可能です。

TI のスマート DAC の特長:

  • ソフトウェアを使用する必要なしで、トラブルシューティングに適したシステムを構成できます。
  • 電源オンを予測可能にすることや、不揮発性メモリを活用して、ブートアップ システムやソフトウェアから独立した動作を実現することもできます。
スマート DAC に関する主な製品
DAC43401 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
DAC43701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
DAC43204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC