高精度 DAC (≤ 10MSPS)

高精度 DAC で構成された幅広い製品ラインアップと、強力なエコシステムを活用して、設計のニーズを満たすことが可能

parametric-filter製品をすべて表示
TI の高精度 D/A コンバータ(DAC)製品ラインアップは、制御、信号生成、バイアス、キャリブレーション アプリケーションを実現するさまざまな製品を提供しています。最大 20 ビットの分解能、最大 96 チャネルに対応する TI の高精度 DAC 製品ラインアップは、高精度、高いスループット、小型サイズ、低消費電力の各オプションを取り揃えています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な高精度 DAC

AFE53004W
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

4-channel, smart AFE with 10-bit DAC, 10-bit ADC, IDAC and EEPROM

概算価格 (USD) 1ku | 2.03

AMC67048
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

12-bit 40-channel ADC, 8-channel DAC, 6-channel flexible I/O, system monitoring and system guard

概算価格 (USD) 1ku | 12

DAC60516
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、12ビット、電圧出力

概算価格 (USD) 1ku | 12.63

DAC121S101-SEP
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

耐放射線特性、シングルチャネル、低消費電力 (0.57mW)、12 ビット、5.5V、D/A コンバータ

TSMU818A030
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

8 チャネル、18 ビット、30V、100mA 出力、高容量ドライブ、パラメトリック測定ユニット (PMU)

概算価格 (USD) 1ku | 230

主なアプリケーションの概要

ファクトリ オートメーション / 制御
高精度 DAC を使用して、プログラマブル ロジック コントローラ、アクチュエータ、デジタル制御システム、フィールドおよびセンサ トランスミッタでアナログ電圧 (±10V) と電流 (4mA ~ 20mA) を出力
試験 / 測定機器
TI の高精度 DAC を使用すると、高度な試験 / 測定システムや試験 / 測定機器で、高精度、高密度、高性能を実現しやすくなります
航空宇宙 / 防衛
高精度、低消費電力、小型フットプリントを必要とする設計に、TI の放射線認定高精度 DAC を使用できます
車載
スマート DAC とスマート アナログ フロント エンドを使用して、車載アプリケーションでのソフトウェアのオーバーヘッドを低減

高精度 DAC を使用して、プログラマブル ロジック コントローラ、アクチュエータ、デジタル制御システム、フィールドおよびセンサ トランスミッタでアナログ電圧 (±10V) と電流 (4mA ~ 20mA) を出力

特長:

  • 単一のデバイスで ±24mA の電流と ±12V の電圧を出力し、プログラマブル ロジック制御に対応。
  • 1.8V 電源で 220µA の超低電流に加え、ループ電源センサ トランスミッタ用の HART (Highway Addressable Remote Transducer) モデムを内蔵。
  • –40°C ~ 125°C の産業用温度範囲に対応し、フルスケール範囲での合計未調整誤差が 0.1%。
  • フォルト検出、アラーム、ウォッチドッグ タイマを内蔵。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIPD215 – 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン
  • TIDA-00648 – 4~20 mA 電流ループ・トランスミッタ、リファレンス・デザイン
製品
  • AFE882H1 – HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
  • DAC8760 – 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
  • DAC8775 – 電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)

TI の高精度 DAC を使用すると、高度な試験 / 測定システムや試験 / 測定機器で、高精度、高密度、高性能を実現しやすくなります

特長:

  • 最大 20 ビットの分解能を持つディスクリート高精度 DAC。
  • 高精度と全域での単調性 (積分非直線性:INL と微分非直線性:DNL の大きさが、最下位ビット (1 ビット分) 以下である)。
  • 複数の出力形式 (入力電圧と出力電圧のそれぞれが、バッファ付きまたはバッファなし)。
  • 高密度のチャネル数:最大 16 チャネル。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01040 – 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン
  • TIDA-01041 – マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン
製品
  • DAC11001B – 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC
  • DAC80508 – 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
  • DAC80504 – QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001 20 ビット、超低ノイズ、低グリッチ、単調増加 DAC BoosterPack™ プラグイン モジュール

高精度、低消費電力、小型フットプリントを必要とする設計に、TI の放射線認定高精度 DAC を使用できます

特長:

  • QML (Qualified Manufacturers List:認定メーカー リスト) V 認証済み、広い出力ダイナミック レンジを実現した 12 ビット DAC。
  • 最大 20 ビットの分解能を持つディスクリート高精度 DAC。
  • チャネルあたりの低消費電力。
  • 波形生成機能を備えた、プロセッサに依存しないアプリケーション。
  • 電源シーケンス保護機能を備えた高精度プログラマブル アンプ バイアス。

主なリソース

製品
  • DAC121S101QML-SP – レールからレール出力、12 ビット、マイクロパワー、デジタルからアナログ コンバータ
  • AFE10004 – EEPROM と複数の出力スイッチ搭載、4 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラ
  • DAC11001B – 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC

スマート DAC とスマート アナログ フロント エンドを使用して、車載アプリケーションでのソフトウェアのオーバーヘッドを低減

特長:

  • フェードイン、フェードアウト、シーケンシングなどの LED パターン生成。
  • システムのフォルト診断、検出、通信、応答。
  • パルス幅変調、正弦波、方形波などの波形生成。
  • 車体全体にわたる 1 線式通信。

主なリソース

製品
  • DAC43701-Q1 – 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
  • DAC43901-Q1 – 車載対応、方向指示器 (ウィンカー) のアニメーション (パターン表示) 機能と段階的点灯や段階的消灯の制御機能搭載、1 チャネル、8 ビットのスマート DAC
技術資料

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - DAC
デバイス アーキテクチャに関する入門情報を提供しているほか、理論と実践的知識に基づき個別アプリケーション向けの高度な課題解決法を解説するオンデマンド コースとチュートリアルで構成されています。
関連資料
関連資料
高精度 DAC 回路
具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高精度 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。無償 e-book も提供されています
ビデオ
ビデオ
高精度 DAC の概要 
高精度 DAC の概要、TI の製品ラインアップが提供する選択し、これらのデバイスを採用しているいくつかのアプリケーションを解説しています。