D/A コンバータ (DAC)

必要な高い性能、精度、速度を提供

parametric-filter製品をすべて表示
TI の D/A コンバータ (DAC) 製品ラインアップは、産業用、車載、通信、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに適した高速と高精度を幅広いパッケージ オプションで実現しています。

カテゴリ別の参照

主な機能別の選択

スマート DAC & スマート AFE

高度な統合機能を搭載したスマート DAC とスマート AFE の製品ラインアップを活用すると、システムの性能と制御能力が向上

DAC39RF10-SP
高速 DAC (10MSPS 超過)

放射線耐性保証、300krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ

TSMU818A045
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

8 チャネル 45V 出力、高容量ドライブ パラメトリック測定ユニット

概算価格 (USD) 1ku | 230

DAC60516W
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

50mA の電流駆動機能搭載、ウェハーチップスケールパッケージ (WCSP)、16 チャネル、12 ビット DAC

概算価格 (USD) 1ku | 10.35

DAC39RF20
高速 DAC (10MSPS 超過)

16 ビット、2 チャネル、44GSPS、20GHz アナログ BW、RF サンプリング D/A コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1230

AMC67048
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

12 ビット、40 チャネル ADC、8 チャネル DAC、6 チャネルのフレキシブル I/O、システム監視機能、システム保護機能

概算価格 (USD) 1ku | 12

AFE53004W
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

10 ビット DAC、10 ビット ADC、IDAC、および EEPROM を搭載した 4 チャンネルのスマート AFE

概算価格 (USD) 1ku | 2.03

スマート DAC

概要

スマート D/A コンバータ (DAC) を使用すると、制御機能を強化できます。スマート DAC とは、出力バッファと不揮発性メモリ機能を搭載した DAC、言い換えるとデジタル ポテンショメータです。スマート DAC の高度な統合機能を活用すると、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を向上させることができます。

技術記事
What is a smart DAC?
スマート DAC の概要や、これらの製品を活用してコストの削減と開発期間の短縮を実現すると同時にシステム性能を向上させる方法を解説しています。 
PDF | HTML
技術記事
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
PWM 信号を生成するために、マイコンと追加の外部コンポーネントを組み合わせてシステムを開発する代わりに、スマート DAC を活用する方法を解説しています。
PDF | HTML

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - DAC 
DAC (D/A コンバータ) のトレーニング カリキュラムは主なトピック別に構成されており、各トピックは短いトレーニング ビデオ、複数の選択肢から解答する問題、解答形式の短い演習などで構成されています。
関連資料
関連資料
DAC回路 
無償 e-book も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高精度および高速 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ
RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズ