高速 DAC (10MSPS 超過)

TI の革新的な製品ラインアップは業界をリードし、高速 DAC の新しい標準を確立
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の D/A コンバータ (DAC) 製品ラインアップは、航空宇宙、防衛、ワイヤレス、産業用、試験など、高速変換アプリケーションに適したソリューションを取り揃えています。 業界をリードする高速、高性能および低消費電力のデバイス オプションにより、システム設計を可能にします。

    包括的な統合型トランシーバをお探しですか? 統合型 TX+RX オプションをご検討ください。

    関連カテゴリ


    すべての高性能 RF トランシーバ


    Technical Resources

    TI プレシジョン ラボ - DAC

    デバイス アーキテクチャに関する入門情報を提供しているほか、理論と実践的知識に基づき個別アプリケーション向けの高度な課題解決法を解説するオンデマンド コースとチュートリアルで構成されています。

    高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ 

    RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズです。

    高速 DAC 回路 

    無償 e-book (PDF) も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高速 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。

    ファームウェア

    高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

    JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

    JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

    リファレンス・デザイン

    広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

    このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)

    リファレンス・デザイン

    高帯域幅、高周波トランスミッタのリファレンス デザイン

    このリファレンス デザインでは、DAC38J84 のような電流源 DAC を TRF3704 変調器と組み合わせて、高帯域および高周波のアプリケーションをサポートする場合に必要とされる回路の変更を示します。  TRF3704 は、広帯域ベースバンドに対応可能な 6 GHz モジュレータです。  DAC38J84 は、ベースバンド帯域幅の 600MHz をサポートできる 2.5GSPS のコンバータです。  この組み合わせにより、従来の高性能通信システムでは実現が困難だった周波数帯および帯域幅での動作が可能になります。