高速 ADC (10MSPS 超過)

TI の革新的な製品ラインアップは業界をリードし、ADC の新しい標準を確立
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の A/D コンバータ (ADC) 製品ラインアップは、航空宇宙、防衛、ワイヤレス、産業用、試験など、高速変換アプリケーションに適したソリューションを取り揃えています。 業界をリードする高速、高性能および低消費電力のデバイス オプションにより、システム設計を可能にします。

    包括的な統合型トランシーバをお探しですか?  統合型 TX+RX オプションをご検討ください。

    関連カテゴリ


    すべての高性能 RF トランシーバ

    主な高速 ADC


    Technical Resources

    TI プレシジョン ラボ - ADC

    各種のオンデマンド ビデオ コースとチュートリアルは、デバイスのアーキテクチャを紹介する考え方のほか、理論と実践的な知識の両方を活用して、アプリケーション特化型の高度な問題とその解決策を紹介することもあります。

    高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ

    RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズです。

    高速 ADC 回路

    無償 e-book (PDF) も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高速 ADC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。
    ファームウェア

    高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

    JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

    JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

    リファレンス・デザイン

    ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

    このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。

    リファレンス・デザイン

    1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

    RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

    このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)